AD22100

量产

电压输出型温度传感器,内置信号调理功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 200°C温度测量范围
  • 精度优于满量程的±2%
  • 线性度优于满量程的±1%
  • 温度系数:22.5 mV/°C
  • 输出与温度 x V+成比例
  • 单电源供电
  • 反向电压保护
  • 自热效应极小
  • 高电平、低阻抗输出

AD22100
电压输出型温度传感器,内置信号调理功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD22100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览