AC1342
过期Current Conversion Resistor
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
The AC1342 is a 100Ω, 0.1%, 1/4 watt, 20 ppm/°C resistor that is supplied with each 3B32 current input module to convert input current to a voltage. These can be ordered as spares.
Additional 3B Resources: Accessories, Backplanes and Power Supplies
Sales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of World
Download a PDF copy of this user manual
Sales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of World
Download a PDF copy of this user manual
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AC1342 | none available |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 20, 2017 - 17_0025 3B Series Obsolescence |
||
AC1342 | 过期 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ac1342的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论