AC1301
过期3B系列电源、115V交流输入、±15V DC、±350mA输出
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
AC1301是一款AC/DC双输出、±15 V DC电源,提供±350 mA的电流。利用附带的安装夹和硬件,可以将其安装在3B01、3B02或3B03背板上。工作温度范围为-25°C至+70°C。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AC1301 | none available |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 20, 2017 - 17_0025 3B Series Obsolescence |
||
AC1301 | 过期 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AC1301的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论