AC1226

过期

微功耗热电偶冷结补偿器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源电流:80uA
  • 电源电压:4V至36V
  • 初始精度:0.5°C(典型值)
  • 与标准热电偶(E、J、K、R、S、T)兼容
  • 与标准热电偶(E、J、K、R、S、T)兼容
  • 10mV/°C辅助输出
  • 弓形校正
AC1226
微功耗热电偶冷结补偿器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AC1226的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论