MAXM17572
推荐用于新设计4.5V至60V、1A Himalaya uSLIC降压电源模块
- 产品模型
- 2
产品详情
- 易于使用
- 宽输入电压范围:4.5V 至 60V
- 输出可在 0.9V 至 12V 范围内调整
- 反馈精度为 ±1.2%
- 高达 1A 输出电流
- 内部控制环路补偿
- 全陶瓷电容器
- 灵活的设计
- PWM 工作模式
- 具有外部频率同步功能的可调频率(400kHz 至 2.2MHz)
- 可编程软启动
- 开漏电源正常输出(RESET 引脚)
- 可编程 EN/UVLO 阈值
- 用于提高效率的辅助自举电源 (EXTVCC)
- 稳健的运行能力
- 过温保护
- 中断过流保护
- 高工业环境工作温度范围(-40°C 至 +125°C)/结温范围(-40°C 至 +150°C)
- 稳定可靠
- 符合 CISPR32 (EN55032) B 类传导和辐射发射要求。
Himalaya系列稳压器IC、电源模块和充电器可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAXM17572是一款高效、同步、Himalaya降压DC-DC电源模块,集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感,可在宽输入电压范围内工作。该模块在4.5V至60V输入电压范围内工作,并在0.9V至12V的可编程输出电压范围内提供高达1A的输出电流。该模块显著降低了设计复杂性和制造风险,并提供了真正的“即插即用”电源解决方案,缩短了上市时间。MAXM17572采用峰值电流模式控制架构。
MAXM17572提供可编程开关频率、RESET 输出电压监控、可调输入欠压闭锁和可编程软启动功能。该模块还具有打嗝模式过载保护和热关断功能。
MAXM17572采用紧凑的12引脚3.5mm x 3.5mm x 2.3mm薄型uSLIC封装。提供仿真模型。
应用
- 工业电源
- 分布式电源调节
- FPGA和DSP负载点稳压器
- 基站负载点稳压器
- HVAC和楼宇控制
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM17572AMC+ | 12-CSP_BGA_EM-3.5X3.5X2.3 | ||
MAXM17572AMC+T | 12-CSP_BGA_EM-3.5X3.5X2.3 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17572的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论