MAX96716A

量产

双 GMSL2 至 CSI-2 解串器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 通过单根同轴电缆或 STP 电缆实现全双工功能
    • 3Gbps 或 6Gbps 前向链路速率
    • 187.5Mbps 反向链路速率
  • 双四通道 D-PHY 或双通道 C-PHY MIPI CSI-2 v1.3 输出端口
    • 聚合和复制功能
    • 支持 16 个虚拟通道
    • 支持 RAW8/10/12/14/16/20、RGB565/666/888、YUV422 8/10 位、用户定义和通用长包数据类型
  • 先进的 MIPI D-PHY v1.2 发射器
    • 每通道 80Mbps 至 2.5Gbps
  • 先进的 MIPI C-PHY v1.0 发射器
    • 每通道 182Mbps 至 4.56Gbps
  • 反向参考(RoR)通道支持串行器的无晶振操作
  • ASIL 相关功能安全特性
    • 符合 ASIL B 标准
    • 隧道模式下通过 CRC 实现端到端数据完整性
    • 用于保护前向视频和控制通道数据的 R-S FEC
    • 侧信道数据(I2C、UART、SPI、GPIO)的 16 位 CRC 保护,检测到错误后重新传输
    • 视频行数据的 32 位 CRC 保护
  • 用于串行链路 BER 测试的前向和反向通道 PRBS
  • 持续链路裕度监控和优化
    • 连续自适应均衡
    • 用于连续链路裕度诊断的前向和反向通道眼图张开监视器
  • 用于设备配置和外设通信的并发侧通道
    • I2C/UART、直通 I2C/UART、SPI、GPIO 和寄存器可编程 GPIO
    • 四个硬件可编程的设备地址
  • 48 引脚 7mm x 7mm TQFN 侧面可润湿封装,引脚间距为 0.5mm
MAX96716A
双 GMSL2 至 CSI-2 解串器
MAX96716A Functional Block Diagram MAX96716A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX96716 评估套件

适用于 MAX96716A 和 MAX96716F 的评估套件

特性和优点

  • Deserialzier 通过同轴 FAKRA 或差分 HMTD 连接器接受 GMSL2(所有变体)数据并转换为 MIPI DPHY V1.2 输出。
  • Windows 7/Windows 10 兼容软件支持
  • 功能强大且易于使用的 GUI,用于全面的设备功能评估
  • USB 控制接口(含电缆)
  • 电路板由 USB、12V 壁式适配器或外部电源供电
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX96716 评估套件(EV kit)通过使用标准 FAKRA 同轴电缆或 HMTD 电缆,为评估 Maxim 的器件 MAX96716A、MAX96716F 提供了可靠的平台。这些解串器设备支持高带宽、千兆多媒体(GMSL)串行链路,并提供扩频和全双工控制通道功能。评估套件包括一个易于使用的 Windows 7®/Windows 10 兼容图形用户界面(GUI),可用于测试器件功能。

在以下章节中,术语解串器指的是 MAX96716A 及上面列出的任何器件。术语“串行器”指任何 GMSL-2 串行器设备,特别是 MAX96717。

如需使用标准 FAKRA 同轴电缆或 HMTD 电缆进行完整的 GMSL-2 评估,请订购 MAX96716 COAX/STP 评估套件以及配套的串行器板(本文档中引用了 MAX96717 COAX/STP 评估套件)。要详细了解所有 GMSL-2 功能,包括如何使用各部件的信息,请参阅 GMSL-2 用户指南(GMSL2_Users_Guide_vXX,位于 Maxim 的 GMSL 客户门户文件夹中)。

MAX96716 评估套件
适用于 MAX96716A 和 MAX96716F 的评估套件
MAX96716EVKIT Board Photo Angle View MAX96716EVKIT Board Photo Top View MAX96716EVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

近期浏览