MAX77291
推荐新设计使用具有 50mA 输入电流限制的高压微功率升压转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输入端的 28μA 静态电源电流
- 输出短路保护
- 过温保护
- 真关断模式
- 13nA 关断电流
- OUT 无反向电流
- 90% 峰值效率
- 1.8V 至 5.5V 输入范围
- 5.5V 至 20V 输出电压范围
- 100mA 峰值电感电流限制
- 1.27mm x 0.87mm、6 焊球 WLP(3 x 2、0.4mm 间距)封装
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
MAX77291 是一款低静态电流升压 DC-DC 转换器,具有 100mA 峰值电感电流限制和 True Shutdown™。真关断将输出与输入断开,无正向或反向电流。输出电压使用外部电阻分压器进行设置。输出电压可在 5.5V 至 20V 宽范围内变化。
MAX77291 采用 6 焊球、0.4mm 间距晶圆级封装 (WLP)。
应用
- 原电池便携式系统
- 电池供电医疗器械
- 微型低功耗物联网 (IoT) 传感器
- 低功耗无线通信产品
- 辅助电池便携式系统
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77291ANT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX77291ANT+T | 6-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max77291的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论