MAX5977A

量产

1V至16V、单通道、热插拔控制器,提供高精度电流检测输出

1V至16V、热插拔控制器,提供高精度电流检测输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1%精度检流放大器输出
  • 热插拔监测器工作在1V至16V电源电压
  • 集成电荷泵增强外部n沟道FET驱动(VGATE = VIN + 5V)
  • VariableSpeed/BiLevel™故障保护提供电子断路器功能
  • 故障条件下输出闭锁(MAX5977A)
  • 故障条件下自动重试(MAX5977B)
  • 电源就绪指示
  • 校准模式
  • 小尺寸20引脚、4mm x 4mm、TQFN-EP封装
MAX5977A
1V至16V、单通道、热插拔控制器,提供高精度电流检测输出
MAX5977A、MAX5977B:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5977AEVKIT

MAX5977A和MAX5977B评估板

特性和优点

  • 1V至16V输入范围
  • 演示故障闭锁输出
  • 可配置输入欠压(9V)和过压(15V)门限
  • 输出电流高达40A
  • 可配置慢速、快速限流门限
  • 精密电流监测
  • 校准模式
  • 可选择数字电压电源(VIO)
  • /FAULT和电源就绪LED指示
  • 带缓冲的电流检测放大器输出,驱动外部电路
  • 评估MAX5977A闭锁器件
  • 更换IC后,可评估MAX5977B自动重试器件
  • 表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5977A评估板为热插拔控制器电路板,控制大功率、大电容负载的开启,避免电源出现尖峰脉冲。评估电路采用MAX5977A故障闭锁、20引脚TQFN表贴封装(带裸焊盘)的热插拔控制器IC。评估板工作在1V至16V输入电源范围,电源连接在VIN和GND连接器。

IC控制两个N沟道MOSFET,可提供高达40A的输出电流。评估板电路确保输出电压稳定,并在欠压(UV)、过压(OV)门限范围之内。电路连续监测负载电流,确保不超过可编程快速、慢速限流门限。评估板为IC的电流检测放大器提供了缓冲输出,包括精密电流源。使能IC校准模式功能时,提供2.5V输出。

更换U1后,评估板亦可用于评估MAX5977B自动重试热插拔控制器。

应用

  • 通用热插拔
  • 网络交换机与路由器
  • 服务器
  • 存储系统

MAX5977AEVKIT
MAX5977A和MAX5977B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5977a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览