MAX5976A
MAX5976A
量产2.7V至18V、7A、热插拔方案
业内首款完全集成的7A热插拔方案
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 2.7V至18V工作电压范围
- 24mΩ内部功率MOSFET
- 可提供7A负载电流
- 无需检流电阻
- ±10%断路器门限精度
- 可调节断路器电流
- 变速断路器响应
- 热保护
- 电源就绪和故障指示输出
- 闭锁或自动重试选项
- 驱动有效信号输入
- 低电平有效和高电平有效使能
MAX5976A/MAX5976B为完全集成的解决方案,适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器、24mΩ功率MOSFET以及电子断路器保护。IC设计用于2.7V至18V电源保护。
器件提供启动过程的浪涌电流控制和短路检测功能。正常工作期间,器件提供断路器保护,避免过载和短路条件下损坏器件。一旦负载电流超过断路器门限,断路器则断开负载和电源。器件经过工厂校准,以±10%精度提供精确的过流保护。发生故障期间,MAX5976A进入自动重试模式,而MAX5976B闭锁。两个版本均具有电阻可调的变速断路器门限和过热保护。其它特性包括电源就绪和故障指示输出。
IC采用16引脚、5mm × 5mm、TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 磁盘驱动器供电
- 工业
- RAID系统
- 服务器I/O卡
- 存储器桥接
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5976AETE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX5976AETE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5976AETE+ | 量产 | |
MAX5976AETE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX5976A
- MAX5976B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5976a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论