MAX5970
MAX5970
量产0V至16V、双通道热插拔控制器,带有10位电流和电压监测器以及4路LED驱动器
业内首款双通道热插板控制器,能够工作在低至0V的电压,集成电压及电流监测器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 两个独立的热插拔控制器,工作于0V至+16V
- 10位ADC用于监测每个通道的电压和电流
- 环形缓冲器可存储5ms的电流和电压测量值
- 两个独立的内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动
- 内部500mA栅极下拉电流实现快速关断
- VariableSpeed/BiLevel™断路器保护
- 独立的精密电压使能输入
- 报警输出指示故障和告警状态
- 独立的电源就绪输出
- 独立的故障指示输出
- 4个漏极开路输出,可吸收25mA电流,直接驱动LED
- 可编程LED闪烁功能
- 自动重试或锁存故障管理
- 400kHz I²C接口
- 小型6mm x 6mm、36引脚TQFN-EP封装
MAX5970双通道热插拔控制器为0V至+16V双电源系统提供完备保护。MAX5970包括4路可编程LED输出。两个热插拔通道可配置为独立的热插拔控制器,也可以协同工作,以便任何一个通道发生故障时同时关闭两个通道。
MAX5970提供两级可编程过流保护断路器:快速比较门限可迅速关闭电路,低速比较门限可实现延时关断。通过三电平逻辑输入IRNG_或通过I²C接口,可独立设置各通道断路器的最大过流门限范围。
MAX5970为先进的热插拔控制器,可通过内部10位ADC监测电压和电流,ADC通过连续切换以10ksps速率对两路热插拔通道的输出电压和电流进行转换,每个10位采样值存储在内部的环形缓冲器中,可随时或在发生故障时通过I²C接口回读每个信号之前的50个采样值。
该器件的每个热插拔通道包括5个用户可编程数字比较器,以实现过流报警和两级过压/欠压检测。当任何一个测量值超出设定门限时,将触发外部/ALERT输出信号。除/ALERT信号外,可对MAX5970进行编程,将电源就绪信号置于非触发状态和/或关闭外部MOSFET。
MAX5970具有4个I/O接口,可独立配置为通用输入/输出(GPIO)或带有可编程闪烁的漏极开路LED驱动器,4个I/O接口可混合配置为LED驱动器和GPIO功能。
MAX5970采用36引脚薄型QFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 刀片式服务器
- 磁盘驱动/DASD/存储系统
- 单通道PCI Express®热插拔插槽
- ASIC、FPGA、微控制器软开关,提供独立的核及I/O电源
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5970ETX+ | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX5970ETX+T | 36-LFCSP-6X6X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5970的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论