MAX42406
推荐新设计使用36V、5A/6A、完全集成的同步降压型转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 多功能,小尺寸
- VIN 工作电压范围:4.5V 至 36V
- 跳跃模式下的静态电流为 10μA
- 具有集成场效应晶体管 (FET) 的同步 DC-DC 转换器
- 固定频率选项:400kHz 和 1.5MHz
- 内部软启动
- 2.5ms (400kHz)
- 3.5ms (1.5MHz)
- 可编程输出电压范围:0.8V 至 10V
- 3.5mm x 3.75mm,17 引脚 FC2QFN
- 对称封装提供卓越的电磁干扰 (EMI) 性能
- 双相能力
- 可用于高功率设计的双相配置
- 通过共享 VEA 引脚动态均流
- 低 IQ 操作能力:双相
- 使用 PGOOD 进行精确输出电压监控
- 强制脉宽调制 (PWM) 和跳跃模式操作
- 具有低压差的 99% 占空比操作
- 过温和短路保护
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
MAX42405/MAX42406 IC 是微型同步降压型转换器,集成了高端和低端开关。这些 IC 可提供高达 6A 的电流,输入电压范围为 4.5V 至 36V。可以通过观察 PGOOD 信号来监控电压质量。该 IC 可以在 99% 占空比低压差下运行,非常适合工业应用。
MAX42405/MAX42406 提供 0.8V 至 10V 的可编程电压范围。频率在内部固定为 400kHz 和 1.5MHz,从而支持小外部元件和减少输出纹波。该 IC 在轻负载时自动进入跳跃模式,空载时具有 10μA 的超低静态电流。该系列产品(包括 MAX42408/MAX42410)提供引脚对引脚兼容的产品,单相配置电流为 5A 至 10A,双相配置电流高达 20A。这些套件还针对双相运行进行了优化,具有非常高的均流精度。
MAX42405/MAX42406 采用小型 3.5mm x 3.75mm、17 引脚倒装四方扁平无引线 (FC2QFN) 封装,使用很少的外部元件。
应用
- 工业自动化
- 负载点
- 分布式直流电源系统
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX42406AFOA+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
MAX42406AFOA+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
MAX42406AFOB+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
MAX42406AFOB+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 11, 2023 - 2364A ASSEMBLY |
||
MAX42406AFOB+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX42406的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论