MAX42402

推荐新设计使用

36V、2.5A/3.5A、全集成式同步降压转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 多功能,小尺寸
    • 工作输入电压范围:4.5V至36V
    • 集成高达2.5A/3.5A FET的同步DC-DC转换器
    • 跳跃模式下的静态电流为27μA
    • 开关频率:1.5MHz/400kHz
    • 扩频选项
    • 3.5Ms (1.5Mhz)/2.5ms (400kHz)内部软启动
    • 可编程输出电压范围:0.8V至12V
    • 99%占空比工作模式以实现低压差
  • 高精度符合安全关键应用要求
    • 精密使能阈值实行完全可编程的UVLO阈值
    • 准确的窗口式PGOOD
  • 强制PWM和跳跃工作模式
  • 过温、过压和短路保护
  • 3mm x 3mm FC2QFN
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX42402
36V、2.5A/3.5A、全集成式同步降压转换器
MAX42402-MAX42403 Typical Application Circuit 1.5MHz MAX42402-MAX42403 Typical Application Circuit 400khz MAX42402-MAX42403 Pin Configurations MAX42402-MAX42403 Simplified Block Diagram MAX42402 Chip Image
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX42403EVKIT

MAX42402/MAX42403 评估套件

特性和优点

  • 4.5V 至 36V 输入电源范围
  • 0.8V 至 12V 之间的可调输出
  • 提供高达 3.5A 的输出电流(MAX42402 高达 2.5A)
  • 频率同步输入
  • 具有低压差的 99% 占空比操作
  • 具有 UV/OV 功能的电压监控 PGOOD 输出
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX42403 评估板(EV 套件)提供经过验证的设计,用于评估采用 15 引脚 FC2QFN 封装的高输入电压、微型降压转换器 MAX42402/MAX42403。该板包含了各种测试点和跳线以供评估。MAX42403 EV 套件安装有 MAX42403AFLB+(3.3V,1.5MHz)。该 EV 套件可用于评估 MAX42402/MAX42403 的所有型号,只需极少的元件改动。

MAX42403EVKIT
MAX42402/MAX42403 评估套件
MAX42403EVKIT Board Photo Angle MAX42403EVKIT Board Photo Top MAX42403EVKIT Board Photo Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max42402的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览