MAX4236
量产SOT23封装、甚高精密、3V/5V、满摆幅运算放大器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 超低失调电压
- 20µV (最大值,A级,+25°C)
- 50µV (最大值,B级,6引脚SOT23,+25°C)
- 超低失调漂移
- 2µV/°C (最大值,A级)
- 4.5µV/°C (最大值,B级,6引脚SOT23)
- 5.5µV/°C (最大值,6引脚SOT23)
- 超低输入偏置电流:1pA
- 高开环电压增益:110dB (最小值,RL = 100kΩ)
- 适用于+3V和+5V单电源系统
- 输入允许到地:共模输入范围覆盖电源负端
- 驱动1kΩ负载时输出可达满摆幅
- 350µA静态电流
- 增益带宽积
- 1.7MHz (MAX4236,AV = 1V/V)
- 7.5MHz (MAX4237,AV = 5V/V)
- 具有带200pF容性负载的能力
- 关断模式:静态电流仅0.1µA,输出置于高阻状态
- 提供节省空间的SOT23和µMAX封装
MAX4236/MAX4237为高精度运放,在不采用斩波技术的情况下取得了优异的低失调电压和低失调电压温度系数。MAX4236和MAX4237的典型大信号开环电压增益为120dB。这些器件的输入偏置电流极小,仅为1pA。MAX4236的增益带宽积为1.7MHz,单位增益稳定。而MAX4237可稳定工作于大于5V/V的闭环增益,增益带宽积为7.5MHz。两种器件均有关断功能,使静态电流降至小于0.1µA,输出呈高阻态。
MAX4236/MAX4237的共模输入范围可低于负电源,输出可达到满摆幅。这些特性使其非常适合于采用+3V或+5V单电源供电的应用。MAX4236/MAX4237的额定温度范围为-40°C至+85°C,可提供微型SOT23,µMAX®和SO封装。对于较高精度的应用,A级µMAX和SO封装的器件经过测试可以保证在+25°C下失调不超过20µV,漂移小于2µV/°C。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 电池供电应用
- 心电监护仪
- 显示器:工业、前面板和仪表
- 电化学传感器
- 工业:过程测量与控制
- 仪表放大器
- 面板表
- 压阻式传感器
- 电表
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 应变仪
- 热电偶放大器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 6
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4236AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4236AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4236AEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4236AEUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4236BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4236BESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4236BEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4236BEUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4236EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX4236EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX4236AESA+ | 量产 | |
MAX4236AESA+T | 量产 | |
1月 30, 2018 - 1722F ASSEMBLY |
||
MAX4236AESA+ | 量产 | |
MAX4236AESA+T | 量产 | |
MAX4236BESA+ | 量产 | |
MAX4236BESA+T | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4236AEUA+ | 量产 | |
MAX4236AEUA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX4236BESA+ | 量产 | |
MAX4236BESA+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4236EUT+ | 量产 | |
MAX4236EUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4236的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论