MAX38647B

推荐新设计使用

1.8V 至 5.5V 输入、440nA IQ、175mA 小型 nanoPower 降压转换器,具有四级 VSEL

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 延长电池寿命
    • 440nA 超低静态电源电流
    • 关断电流:5nA
    • 94% 峰值效率,10μA 时超过 90%
  • 易于使用 – 应对常见操作
    • 1.8V 至 5.5V 输入电压范围
    • 0.5V 至 1.8V 输出电压范围
    • 高达 175mA 输出电流
  • 在多个用例中保护系统
    • 短路保护
    • 内部有源放电
  • 可编程单个电阻器(32 设置)
    • 通过数控 VSEL1 和 VSEL2 引脚为每个 RSEL 设置提供四个输出电压电平
  • 用于转换器开/关控制的 EN 引脚
  • 用于低压差操作的 100% 占空比模式
  • 减小尺寸并提高可靠性
    • 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
    • 8 焊球 WLP(1.82mm x 0.89mm,0.4mm 间距)
    • 10 引脚 TDFN(3mm x 3mm,0.5mm 间距)
MAX38647B
1.8V 至 5.5V 输入、440nA IQ、175mA 小型 nanoPower 降压转换器,具有四级 VSEL
MAX38647B Simplified Application Circuit MAX38647B Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX38647BEVKIT

MAX38647B WLP 评估套件

特性和优点

  • 评估采用(1.82mm x 0.89mm、0.4mm 间距)8 焊球 WLP 封装的 MAX38647B IC
  • 1.8V 至 5.5V 输入电压范围
  • 输入电压范围:0.5V 至 1.8V
  • 高达 175mA 输出电流
  • 经过验证的双层 1oz 铜基 PCB 布局
  • 展示紧凑型解决方案尺寸
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX38647B WLP 评估套件(EV 套件)评估采用晶圆级封装 (WLP) 的 MAX38647B IC。MAX38647B 是一款具有四级 VSEL 的微型 1.8V 至 5.5V 输入、440nA IQ、175mA nanoPower 降压型转换器。该 EV 套件采用 1.8V 至 5.5V 输入电压,提供 0.5V 至 1.8V 输出电压(可通过电阻器配置)。MAX38647B 可以使用两个电压选择 (VSEL) 引脚动态改变电压。该 EV 套件提供高达 175mA 的输出电流。它安装有 MAX38647BANA+。有关 MAX38647B IC 的完整特性、优势和参数,请参阅 MAX38647B 数据手册。

MAX38647BEVKIT
MAX38647B WLP 评估套件
MAX38647B WLP EVKIT MAX38647B WLP EVKIT - Top View MAX38647B WLP EVKIT - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max38647b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览