MAX25252

推荐新设计使用

五路输出ASIL B PMIC,提供准确的温度监控,可用于下一代摄像头传感器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 体积小,功能多
    • 1A 同步高压降压型转换器
      • 输入电压范围:3.5V 至 22V
      • 输出电压:2.5V 至 5V(步进为 100mV)
    • 两个同步低压降压型转换器
      • 提供高达 1.7A 的电流
      • 输出电压:0.75V 至 3.9375V(步进为 12.5mV)
    • 用于摄像头传感器的高 PSRR 低电压 LDO
      • 提供高达 0.4A 的电流
      • 输出电压:0.75V 至 3.9375V(步进为 12.5mV)
    • 低电压 LDO
      • 提供高达 0.9A 的电流
      • 输出电压:0.75V 至 3.9375V(步进为 12.5mV)
    • 2.1MHz 工作频率
    • 用于 OV/UV 检测和其他诊断的 RESET 输出
    • 电源电压 OV/UV 指示
  • ASIL B 应用中具有高精度
    • 输出电压精度为 ±1.5% (OUT1-OUT5)
    • OV/UV 监控精度为 ±1%
  • 高精度温度监控
    • 用于板精确温度监控的 12 位 ADC
    • 电压测量进度高达 ±0.096%
  • 适用于汽车环境
    • 符合 ASIL B 标准
    • 电流模式、强制 PWM 操作
    • 过温和短路保护
    • 5mm x 5mm、28 引脚可润湿侧翼 TQFN
    • -40°C 至 +125°C 汽车温度范围
    • 符合 AEC-Q100
MAX25252
五路输出ASIL B PMIC,提供准确的温度监控,可用于下一代摄像头传感器
MAX25252 Simplified Block Diagram MAX25252 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

软件开发 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具

评估套件

eval board
MAX25252EVKIT

MAX25252 评估套件

特性和优点

  • IC 集成最大限度减小了板面积和布局
  • 3.5V 至 22V 的输入电压范围
  • I2C 支持的用户可编程设置
  • 2.1MHz 固定频率开关
  • 用于 OV/UV 检测和其他诊断的 RESET 引脚
  • 为 I2C 接口安装了 MAX32625PICO
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

填写保密协议 (NDA) 后,即可提供完整文档。要申请保密协议,请单击此处

产品详情

MAX25252 评估套件(EV 套件)提供评估 MAX25252 五个输出 ASIL B PMIC 的经过验证的设计。该 EV 套件可测试每个输出的满载性能。它使用 I2C 通信来配置 MAX25252 并监控 IC 状态。PC 转 I2C 接口(例如安装在 EV 套件上的 MAX32625PICO)和用于读写 I2C 寄存器的软件(例如 MAX25252EVKIT 软件)简化了测试。

MAX25252EVKIT
MAX25252 评估套件
MAX25252EVKIT Evaluation Board MAX25252EVKIT Evaluation Board - Top View MAX25252EVKIT Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max25252的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览