MAX22910

推荐新设计使用

具有高级诊断和负载电流监控功能的 21mΩ、80V 高侧开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 降低功耗并减少散热
    • TA = 125°C 时导通电阻为 40mΩ(最大值)
    • 无负载时电源电流为 1.2mA(典型值)
    • 可调输出限流值 0.7A 至 9A
  • 稳健性和先进诊断功能
    • 80V 最大电源范围
    • 独立负载电流监测输出
    • 监控负载电流超过 700mA 时精度为 ±6%(最大)
    • 开关闭合时的断线检测
    • 可调开路检测阈值
    • 热过载和短路保护
    • 过载诊断输出
    • 工作环境温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 高速运行
    • 110μs(最大值)开启传播延迟
    • <1μs(典型值)IMON 响应时间
  • 设计灵活性
    • 电源电压为 4.75V 至 80V
    • 1.6V 至 5.5V 的逻辑电压接口 VL
    • 紧凑型 4.5mm x 5.75mm FC2QFN
MAX22910
具有高级诊断和负载电流监控功能的 21mΩ、80V 高侧开关
MAX22910 Functional Block Diagram MAX22910 Simple Application Diagram MAX22910 Pin Configuration MAX22910 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 5
LT3013 推荐新设计使用 具 PWRGD 的 250mA、4V 至 80V 低压差微功率线性稳压器
LT3014 推荐新设计使用 20mA、3V 至 18V 低压差微功率线性稳压器
LT3012 推荐新设计使用 250mA、4V 至 80V 低压差微功率稳压器
LT3011 推荐新设计使用 具 PWRGD 的 50mA、3V 至 80V 低压差微功率线性稳压器
LT3010
LT3010-5
50mA、3V 至 80V 低压差微功率稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX22910EVKIT

MAX22910 评估套件

特性和优点

  • 宽范围输入电压高达 +80V(最大值),负载电流高达 9A(最大值),运行稳定
  • 带输出钳位的安全电感负载切换
  • 可选 VDD 参考输出钳位二极管
  • 断线和过载故障 LED 指示
  • 逻辑侧和现场侧之间的板载隔离
  • 板载 3.3V LDO 提供逻辑输入
  • ±2kV 浪涌瞬变、±8kV 接触 ESD 保护和 ±15kV 气隙 ESD 保护
  • ±4kV EFT 突发和 10VRMS,10kHz 至 80MHz RF 传导抗扰度
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX22910 评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估 MAX22910,这是一款 21mΩ 单通道高边开关,具有高级诊断功能,适用于工业应用。评估套件由外部电源供电,电压为 VDD,而板载 LT3014 LDO 为 MAX22910 的逻辑输入电平产生 3.3V。逻辑电平可以通过外部电源设置为 VL,或者。评估套件预装了 ADuM342E0,这是一款具有默认低输出的四通道数字隔离器。它为逻辑控制 I/O 提供现场和逻辑侧之间的数字隔离。

MAX22910 评估套件配有输出钳位二极管,可在关闭电感负载期间保护器件免受负反冲电压的影响。该评估套件具有针对浪涌、ESD 瞬变、EFT 和 RF 传导的 EMC 保护功能。

MAX22910 评估套件配备 MAX22910AFZ+,安装在紧凑的 4.5mm x 5.75mm FC2QFN 封装中。评估套件额定工作电压为+60V,VDD 工作温度范围为-40°C 至+125°C。

MAX22910EVKIT
MAX22910 评估套件
MAX22910EVKIT Board Photo Angle View MAX22910EVKIT Board Photo Top View MAX22910EVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max22910的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览