MAX22196

推荐用于新设计

八通道工业灌/拉数字输入

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 软件可配置
    • 八个输入可单独配置为灌或拉输入
    • 1/3 型、2 型、TTL 和 Hi-Z (HTL) 模式
    • 通过电阻器可在 0.5mA 至 6.75mA 的宽范围内准确设置输入电流
    • 可编程毛刺滤波器
    • 丰富的诊断功能(电源电压监控、温度警报、PCB 故障警报、热关断)
    • 为每个输入提供可选 16 位递减计数器模式
    • 可寻址或菊花链 SPI 可减少隔离通道
  • 稳健的解决方案
    • 符合 IEC 61000-4-2 ESD 要求,气隙放电 ±15kV,接触放电 ±8kV,现场输入端具有最小 680Ω 脉冲电阻
    • 符合 IEC 61000-4-5 要求,浪涌 ±1.2kV/42Ω,现场输入具有最小 680Ω 脉冲电阻
    • SPI 上进行循环冗余校验 (CRC) 错误检测
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +125°C
  • 低功耗
    • 8V 至 36V 现场电源供电
    • 2mA 低电源电流(最大值)
  • 紧凑型解决方案
    • 集成 5V、20mA 线性稳压器
    • 2.5V 至 5.5V 逻辑接口
    • LED 驱动器矩阵或 GPO 输出
    • 5mm x 5mm 32 引脚 TQFN 封装
MAX22196
八通道工业灌/拉数字输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX22196EVKIT

MAX22196 评估套件

特性和优点

  • 轻松评估 MAX22196
  • 评估套件逻辑侧由 USB 供电
  • 可通过软件配置为 IEC 61131-2 1/3 型、2 型、TTL 或 HTL 输入
  • 使用 MAX14483 实现电气隔离
  • 支持根据 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 标准进行的瞬变抗扰度测试
  • 稳健的现场输入设计
    • 具有 ±±1kV 浪涌耐受能力,线对地和线对线
    • ±8 kV 接触静电放电 (ESD)
    • ±15kV 气隙放电 (ESD)
  • 与 Windows® 10 兼容的软件
  • 全面装配且经过测试
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 符合 RoHS 标准

产品详情

MAX22196 评估套件(EV 套件)提供评估 MAX22196 八通道工业灌/拉数字输入套件所需的硬件和软件。MAX22196 评估套件通过 USB 端口接收来自 PC 的命令,并为软件与评估套件上 MAX22196 之间的通信创建 SPI 事务。MAX22196 EV 套件还有一个 Pmod 兼容连接器,用于与微控制器单元 (MCU) 或现场可编程门阵列 (FPGA) 等外部主机套件进行 SPI 通信。

该 EV 套件包括一个在目标套件与 PC 之间提供通信的 GUI。该 GUI 允许通过 SPI 配置和读取 MAX22196 状态信息。MAX22196 的所有输入通道均可单独配置为灌型或拉型。每个通道还支持 1/3 型、2 型、TTL 或 HTL 输入,由单个板载电阻设置限流值。MAX22196 EV 套件旨在支持分别根据 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 进行的 ESD、EFT 和浪涌瞬变抗扰度测试。该 EV 套件支持多种工作模式,如评估套件系统方框图所示:

  • USB 模式:如果 SW1 全部闭合,MAX22196 SPI 将通过 USB 端口接收来自 ADI 公司提供的 EV 套件软件的命令。
  • Pmod 模式:如果 SW1 全部开启,MAX22196 SPI 则通过 PMOD1 连接器接收命令。该工业标准连接器可与常用的 MCU 或 FPGA 平台连接。用户需要生成固件以提供 SPI 命令。
  • 多套件模式:多个 MAX22196 EV 套件可使用 PMOD1 和 PMOD2 连接器以菊花链模式进行连接。用户可选择使用提供的软件 GUI(最多支持菊花链中的四个套件),也可使用自己的微控制器或 FPGA 平台。

MAX22196EVKIT
MAX22196 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22196的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览