MAX20828T

推荐新设计使用

双路输出8A、3MHz、2.7V-16V降压型开关稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 功率密度高,元件数量少
    • 双输出或双相操作
    • 单电源操作,并集成用于偏置生成的 LDO
    • 可选 2.5V 至 5.5V 外部偏置,可实现更高效率
    • 3.5mm x 4.6mm、21 引脚 FC2QFN 紧凑型封装
    • 内部补偿
  • 宽工作范围
    • 2.7V 至 16V 输入电压范围
    • 0.5V 至 5.8V 输出电压范围
    • 可配置开关频率:500kHz 至 3MHz
    • 结温范围:-40°C 至 +125°C
    • 通过 3 个引脚搭接可编程引脚来选择不同配置
    • 每个输出都有独立的使能和电源正常指示
  • 优化的性能和效率
    • 峰值效率:92.5%(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V、fSW = 1MHz)
    • 交错式 180° 错相工作
    • 可选 AMS 可改善负载瞬态
    • 可选 DCM 可提高轻负载效率
    • 主动电流均衡支持双相操作
MAX20828T
双路输出8A、3MHz、2.7V-16V降压型开关稳压器
MAX20828T Block Diagram MAX20828T Simplified Application Circuit MAX20828T Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX20828TEVKIT

MAX20828T 评估套件

特性和优点

  • 2.7V 至 16V 输入电压范围
  • 0.5V 至 5.8V 输出电压范围
  • 高效率和高功率密度
  • 元件数量少
  • 双输出或单输出双相操作
  • 优化了性能
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX20828T 评估套件(EV 套件)是一款用于评估 MAX20828T 的基准平台。这是一款双输出、紧凑型、低成本、全集成、高效率的小型降压 DC-DC 开关稳压器 IC。该 IC 采用 21 引脚 3.5mm x 4.6mm、0.5mm 间距 FC2QFN 封装。该 EV 套件的每路输出可提供最高 8A 负载电流。这两个输出可以连接成为一个单路输出、双相稳压器,从而支持高达 16A 的负载电流。有关更多详细信息,请参阅 MAX20828T IC 数据手册。

该 EV 套件包含全面装配并经过测试的 MAX20828T PCB。其中包含跳线引脚、测试点和输入/输出连接器,可在广泛的应用中提供灵活性和便利性。

MAX20828TEVKIT
MAX20828T 评估套件
MAX20828TEVKIT Angle MAX20828TEVKIT Top MAX20828TEVKIT Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20828t的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览