MAX20815
推荐用于新设计集成PMBus的15A、2MHz、2.7V至16V集成降压型开关稳压器
利用带PMBus遥测功能的超快小型15A降压开关稳压器,实现小尺寸电源设计
- 产品模型
- 2
产品详情
- 功率密度高,元件数量少
- 紧凑型4.3mm x 6.55mm、16引脚、FC2QFN封装
- 内部补偿
- 单电源操作,并集成LDO用于偏置生成
- 宽工作范围
- 输入电压范围:2.7V至16V
- 输出电压范围:0.4V至5.8V
- 可配置开关频率:500kHz至2MHz
- 结温范围:–40°C至+125°C
- 优化的性能和效率
- 峰值效率:93.8%(VDDH = 12V且VOUT = 1.8V)
- 通过可选的外部偏置输入电源实现高效率
- AMS可改善负载瞬态响应性能
- 差分远程检测
- PMBus接口
- 在0.4V至0.8V基准范围内提供自适应电压调节
- 通过PMBus遥测功能,监测输出电流、输出电压、输入电压和结温
MAX20815是一款全集成式高效降压型DC-DC开关稳压器,具有PMBus接口。该器件采用2.7V至16V输入电源供电,支持0.4V至5.8V输出调节范围,提供高达15A负载电流。
该器件的开关频率可在500kHz至2MHz之间进行配置,并能够优化尺寸和性能设计。
MAX20815采用具有内部补偿的固定频率、电流模式控制。该IC采用可选的先进调制方案(AMS)来提供更高的快速负载瞬变性能。可以通过将引脚绑定电阻从PGM_引脚连接到地或使用PMBus命令,来选择操作设置和可配置功能。
MAX20815有一个内部1.8V LDO输出,为栅极驱动器(VCC)和内部电路(AVDD)供电。该器件还包含可选的LDO输入引脚(LDOIN),可以连接2.5V至5.5V偏置输入电源来实现更高效率。
该IC具有多种保护功能,包括正负过流保护、输出过压保护和过温保护,可确保设计稳定可靠。
该器件采用4.3mm x 6.55mm FC2QFN封装。支持的结温范围为-40℃至+125℃。MAX20815与MAX20810和MAX20830尺寸兼容。
应用
- 数据中心电源
- 通信设备
- 网络设备
- 服务器和存储
- 负载点(PoL)稳压器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20815AFE+ | 16-LFCSP-6.55X4.3X0.7 | ||
MAX20815AFE+T | 16-LFCSP-6.55X4.3X0.7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20815的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论