MAX20810
推荐用于新设计具有 PMBus 遥测功能的 10A、2MHz、2.7V 至 16V 集成降压型开关稳压器
利用带 PMBus 遥测功能的超快小型 10A 降压开关稳压器,实现小尺寸电源设计
- 产品模型
- 2
产品详情
- 功率密度高,元件数量少
- 紧凑型 4.3mm x 6.55mm、16 引脚 FC2QFN 封装
- 内部补偿
- 单电源操作,并集成用于偏置生成的 LDO
- 宽工作范围
- 2.7V 至 16V 输入电压范围
- 输出电压范围:0.4V 至 5.8V
- 可配置开关频率:500kHz 至 2MHz
- 结温范围:–40°C 至 +125°C
- 优化的性能和效率
- 峰值效率:93.8% (VDDH = 12V 且 VOUT = 1.8V)
- 通过可选的外部偏置输入电源实现高效率
- AMS 可改善负载瞬态响应性能
- 差分远程检测
- PMBus 接口
- 在 0.4V 至 0.8V 基准范围内提供自适应电压调节
- 通过 PMBus 遥测功能,监测输出电流、输出电压、输入电压和结温
MAX20810 是一款全集成式高效降压型 DC-DC 开关稳压器,具有 PMBus 接口。该套件采用 2.7V 至 16V 输入电源供电,支持 0.4V 至 5.8V 输出调节范围,提供高达 10A 负载电流。
该套件的开关频率可在 500kHz 至 2MHz 之间进行配置,并且能够优化尺寸和性能设计。
MAX20810 采用具有内部补偿的固定频率、电流模式控制。该 IC 采用可选的先进调制方案 (AMS) 来提供更高的快速负载瞬变性能。通过将引脚绑定电阻从 PGM_ 引脚连接到地或使用 PMBus 命令,可以选择操作设置和可配置功能。
该 IC 具有内部 1.8V LDO 输出,为栅极驱动器 (VCC) 和内部电路 (AVDD) 供电。该套件还包含可选的 LDO 输入引脚 (LDOIN),可以连接 2.5V 至 5.5V 偏置输入电源来实现更高效率。
该 IC 具有多种保护功能,包括正负过流保护、输出过压保护和过温保护,可确保设计稳定可靠。
该套件采用 4.3mm x 6.55mm FC2QFN 封装。支持的结温范围为 -40°C 至 +125°C。MAX20810 与 MAX20815 和 MAX20830 尺寸兼容。
应用
- 数据中心电源
- 通信设备
- 网络设备
- 服务器和存储
- 负载点稳压器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20810AFE+ | 16-LFCSP-6.55X4.3X0.7 | ||
MAX20810AFE+T | 16-LFCSP-6.55X4.3X0.7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
MAX20710 | 量产 | 带PMBus接口的集成降压型开关稳压器 |
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20810的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论