MAX20415
推荐新设计使用2.2MHz双路输出、低压降压型转换器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 体积小,功能多
- 高达 3A 的双同步降压型转换器
- 从 0.8V 至 3.8V 的固定输出电压
- 可调节电阻输出电压
- 工作电源电压为 3.0V 至 5.5V
- 2.2MHz 工作频率
- 单独的 EN_ 输入和 RESET_ 输出 I
- 监控 PV_OV 输出的输入电源
- 高达 3A 的双同步降压型转换器
- 高精度
- 输出电压精度为 ±1.5%
- ±1.5% 过压/欠压监控精度
- 良好负载瞬态性能
- 诊断和冗余电路
- 符合 ASIL-C 标准
- 冗余基准
- 开路引脚上的故障安全功能
- RESET1/RESET2 上的短路引脚检测
- 输入过压检测
- 适用于汽车环境
- 电流模式、强制 PWM 和跳跃操作
- 过温和短路保护
- 4mm x 4mm,24 引脚 TQFN 封装
- -40°C 至 +125°C 汽车温度范围
MAX20415是一款高效率、双路输出、低压DC-DC转换器。同步降压转换器采用3.0V至5.5V的输入工作电压,可在高达3A的电流下提供0.8V至3.8V的输出电压。这些降压转换器在负载、线路和温度范围内的输出误差为±1.5%。
该IC具有2.2MHz固定频率脉宽调制(PWM)模式,可提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能,以及脉冲频率调制模式(跳跃),可提高轻负载条件下的效率。2.2MHz工作频率支持使用全陶瓷电容,可充分缩减解决方案总体尺寸。可编程的扩频频率调制可充分减少电磁辐射。集成式低RDS (ON)开关可提高重负载时的效率,使其布局比分立解决方案更简单。
该IC提供出厂预设或可通过电阻调节的输出电压。其他特性包括软启动、过流保护、引脚诊断和过温保护。MAX20415采用无铅(Pb)、24引脚TQFN封装(有关可用选项,参见订购信息/选型指南)。
应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20415ATGA/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20415ATGA/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20415ATGB/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20415ATGB/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20415ATGC/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX20415ATGC/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 18, 2021 - 2062 WAFER FAB |
||
MAX20415ATGA/V+T | 量产 | |
MAX20415ATGB/V+T | 量产 | |
MAX20415ATGC/V+ | 量产 | |
MAX20415ATGC/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20415的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论