MAX20413

推荐新设计使用

具有可编程看门狗的2.2MHz同步升压和降压转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 多功能,小尺寸
    • 750mA同步升压转换器
    • 3.8V至8.5V固定电压(100mV步进)
    • 高达3A的同步降压转换器
      • 0.8V至3.8V固定电压(25mV步进)
      • 外部电阻可调
    • 可编程窗口看门狗
    • 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
    • 2.2MHz工作频率
    • 单个通道提供RESET_输出
    • 高精度符合ASIL应用要求
      • 输出电压精度(OUT1):±2%;输出电压精度(OUT2):±1.5%
      • 过压/欠压监控精度:±1.5%
      • 出色的负载瞬态性能
  • 诊断和冗余电路
    • 符合ASIL-C标准
    • 冗余基准电压源
    • 针对开路引脚提供故障安全功能
    • RESET1/RESET2提供引脚短路检测
    • 输入过压检测
  • 性能稳定,适合汽车环境
    • 电流模式、强制PWM和跳跃工作模式
    • 过温和输出短路保护
    • 4mm x 4mm 24引脚TQFN封装,带裸露焊盘
    • –40°C至+125°C汽车温度范围
MAX20413
具有可编程看门狗的2.2MHz同步升压和降压转换器
MAX20413 Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX20413EVKIT

MAX20431评估套件

特性和优点

  • 集成IC充分缩小了电路板面积和布局
  • 输入电压范围:3.5V至36V
  • 可通过I2C实现用户可编程设置
  • 质询/响应或简单的窗口看门狗
  • 具有扩频选项的2.1MHz固定频率切换
  • 通过RESET引脚和I2C状态寄存器监控状态
  • 装配完成且经过测试
  • 包含汽车级元件且经过验证的PCB布局

产品详情

MAX20431评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的应用电路,适用于MAX20431高效四路输出PMIC。该评估套件可在3.5V至36V的正常输入电压范围内进行所有的满载条件下输出测试。该IC具有两种看门狗工作模式:质询/响应模式和简单窗口模式,也可以将其禁用以简化评估。必须使用I2C通信才能配置MAX20431并监控错误。PC至I2C接口(例如MINIQUSB或MAX32625PICO)以及用于读取和写入I2C寄存器(例如SimpleI2C)的软件有助于简化测试。

MAX20413EVKIT
MAX20431评估套件
MAX20413EVKIT Board Photo Angle MX20413EVKIT Board Photo Top MX20413EVKIT Board Photo Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20413的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览