MAX20340
推荐新设计使用双向直流电力线通信管理IC
业界最小的直流电力线通信方案
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 紧凑、简单的PLC方案
- 码率高达166.7kbps
- 自动模式下的数据吞吐率为5.7kbps
- PLC模式下的充电电流为1.2A
- 自动检测是否出现PLC从机
- 码率高达166.7kbps
- 灵活的配置
- 通过单电阻设置
- PLC主机或从机
- 双或单从机模式(仅限主机)
- PLC从机地址(仅限从机)
- I²C地址
- 较小方案尺寸
- 节省空间,0.4mm焊距、9焊球、1.358mm x 1.358mm WLP封装
MAX20340为通用双向直流电力线通信(PLC)管理IC,最大码率为166.7kbps。器件能够支持最大1.2A充电电流。
MAX20340具有从机检测电路,当PLC主机检测到电力线上出现PLC从机时,该电路向系统产生一个中断。该功能允许系统保持在低功耗状态,直到连接上某个从机器件。
MAX20340的许多特性,例如主/从模式、I²C地址、双/单PLC从机模式以及PLC从机地址,都可以通过引脚配置。
器件采用9焊球、0.4mm焊球间距、1.358mm x 1.358mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- 游戏控制器
- 手持式无线装置
- 销售终端
- 系留式无线耳机助听器
- 真无线耳机
- 可穿戴设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20340EWL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX20340EWL+T | 9-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 2, 2020 - 2035 DESIGN,ELECTRICAL DA |
||
MAX20340EWL+ | 量产 | |
MAX20340EWL+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20340的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论