MAX20072

量产

单通道600mA/1A 2.2MHz、低压降压型DC-DC转换器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超小尺寸的高性能集
    • 高效率 DC-DC 转换器
    • 高达 1A 输出电流。
    • 工作电源电压为 3.0V 至 5.5V
    • 电阻可调或出厂预设输出电压
    • 可同步 2.2MHz 开关频率
    • 使能输入
    • PGOOD 输出
    • 电流模式架构
    • 可选的扩频功能
    • 2mm x 2mm x 0.85mm 8 引脚 TDFN
  • 高精度
    • 107% OV 监视器
    • 93% UV 监视器
    • 输出电压精度为 ±1.5%
    • 强制 PWM 和跳脉冲模式
  • 保护
    • 过温和短路保护
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
MAX20072
单通道600mA/1A 2.2MHz、低压降压型DC-DC转换器
MAX20071-MAX20072 Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX20072EVKIT

MAX20072 评估套件

特性和优点

  • 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1A 时输出为 1.8V
  • 关断模式下的静态电流为 < 1μA
  • 高频运行
    • 2.2MHz 或外部时钟同步
  • 紧凑型系统尺寸
    • 集成外部基准分频器的完整解决方案仅占 40mm2

产品详情

MAX20072 评估套件(EV 套件)用于演示 MAX20071 和 MAX20072 低压降压开关稳压器的性能和行为。

MAX20072 高效率开关稳压器系列在 0.5V 至 3.8V 范围内提供高达 1A 的负载电流。该套件在 2.7V 至 5.5V 电压范围内工作,这使其非常适合板载负载点和后置稳压应用。在负载、线路和温度范围内,总输出误差小于 ±1.5%。该套件采用固定频率 PWM 模式操作,开关频率为 2.2MHz。高工作频率支持所有的陶瓷电容器设计和其他小尺寸外部元件。

该套件提供使能输入 (EN) 和电源正常输出 (PG)。输出电压可在工厂预设,使客户无需使用昂贵的 0.1% 电阻器即可实现 ±1.5% 输出电压精度。或者,在 0.5V 内部基准电压源的反馈电路中使用两个外部电阻器,可将输出电压设置为任何客户值。该套件提供工厂可编程的扩频开关和软启动时间。

MAX20072具有过温关断和过流限制功能,可在 -40°C 至 +125°C 芯片温度范围内连续工作。

MAX20072EVKIT
MAX20072 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20072的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览