MAX18000

推荐新设计使用

具有短路保护功能的500mV至5.5V输入nanoPower升压转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电压范围:0.5V 至 5.5V(VOUT > VIN + 0.2V)
  • 最低启动电压:1.8V
  • 输出电压:2.5V 至 5.5V(步进为 100mV)
  • 3.6A 逐周期电感器限流值
  • 输出端的电源电流为 512nA IQ
  • 真关断模式
    • 7nA 关断电流
    • 输出与输入断开,无正向或反向电流
  • 输出短路保护
  • 热关断保护
  • 95% 峰值效率,对于 > 20μA 的负载,效率为 90% 或更高
  • 1.07mm x 1.57mm,0.5mm 间距 6 焊球 WLP
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
MAX18000
具有短路保护功能的500mV至5.5V输入nanoPower升压转换器
MAX18000 Typical Application Diagram MAX18000  Simplified Application Diagram MAX18000 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX18002EVKIT

用于 MAX18000 和 MAX18002 的评估套件,采用 WLP 封装

特性和优点

  • 1.8V 至 5.5V 输入电压
  • 用于 INS、OUTS、GNDS 的测试点
  • LX 和 OUT 上提供了检测插座
  • 输出电压可在 2.5V 至 5.5V 之间调节(步进为 100mV)

产品详情

MAX18002 评估板(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的印刷电路板 (PCB),用于演示 MAX18002 系列升压转换器。MAX18002 系列的输入电压范围为 0.5V 至 5.5V,开关限流值为 3.6A,其输出电压可在 2.5V 至 5.5V 之间调节(当 VOUT > 5V 时禁用超声波模式 (USM) 和 nano 功率模式)。

该 EV 套件可搭配 MAX18000AWT+(nano 功率版本)和 MAX18002AWT+(USM 版本)一起订购。它具有用于测试套件大部分功能的测试点和跳线。关键节点(OUT 和 LX)上有探测孔,可用于进行精确测量。

MAX18002EVKIT
用于 MAX18000 和 MAX18002 的评估套件,采用 WLP 封装
MAX18002WEVKIT Angle MAX18002WEVKIT Probe Angle MAX18002WEVKIT Top MAX18002WEVKIT Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max18000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览