LTC7871

推荐用于新设计

六相同步双向升降压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 独特的架构允许动态调节输入电压、输出电压或电流
  • 采用外部栅极驱动器和 MOSFET 运行
  • VHIGH 电压高达 100V;VLOW 电压高达 60V
  • 同步整流:效率高达 98%
  • ADI 专有的高级电流模式控制
  • 整个温度范围内的调压精度为 ±1%
  • 精确的可编程电感电流监控和双向调节
  • 与 SPI 兼容的串行接口:
    • 运行状态和故障报告
    • 可编程 VHIGH, VLOW 裕度
  • 可锁相频率:60kHz 至 750kHz
  • 可选的扩频调制功能
  • Multiphase/Multi-ICs 高达 24 相
  • 可选择 CCM/DCM/Burst Mode运行
  • 耐热性能增强型 64 引脚 LQFP 封装
  • AEC-Q100 评定正在进行中
LTC7871
六相同步双向升降压控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2886A

LTC7871 / LTC7060 48V至14V,6相,2.5kW双向电源/充电器

产品详情

演示电路DC2886A是一款大功率、高效同步六相双电流转换器,内置LTC7871和LTC7060。根据功率流的方向,标记 VHIGH 和 VLOW 的端子是输入或输出。当SW1开关处于降压挡位时,VLOW 提供 14 V 输出,而 VHIGH 是输入,范围为30V至70V。当开关处于升压挡位时,VHIGH 提供48V输出,而 VLOW 是输入,范围为10V至14V。两个方向上,最大 VLOW 电流均为180 A。在输入电压范围内以降压方式工作时,最大输出功率是2.5 kW。当输入电压为14 V,以升压方式工作时,最大输出功率是2.4 kW。以最大功率运行时,需要外部气流。MOSFET的每相都由LTC7060半桥驱动器驱动。每个LTC7060栅极驱动器都放置在MOSFET旁边,并从LTC7871接收PWM信号。

使用具有低功耗的高精度AC/DC电流感测架构,通过一个1mΩ的低感测电阻来检测每相的电感器电流。LTC7871的恒定电流环路根据BUCK引脚状态,为流入或流出的 VLOW 端子电流提供了DC电流限制。此电流可由SETCUR引脚进行编程,并由IMON引脚进行监控。

DC2886A提供SPI兼容的串行端口。借助主机上的 DC2026C (Linduino® One) 演示板以及 QuikEval 软件,用户可以:

  • 将调节后的 VLOW 或 VHIGH 上调或下调。
  • 用SETCUR引脚使DC限流值上调或下调。
  • 启用扩频后,调整扩频电路的频率扩展和调制速率。
  • 监控LTC7871的运行状态和故障。

DC2886A 的其他特性包括:

  • 引脚可选的轻负载工作模式
    • 降压:FCM,跳脉冲和突发工作模式® 运行
    • 升压:FCM和跳脉冲
  • SYNC和CLKOUT引脚
  • 可选跳线,实现扩频调制
  • RUN、FAULT、PGOOD和PWNEN引脚
  • BUCK引脚从外部控制功率流的方向
  • 可选散热器的尺寸

DC2886A
LTC7871 / LTC7060 48V至14V,6相,2.5kW双向电源/充电器

最新评论

近期浏览