LTC7806

推荐新设计使用

40V、低IQ、3MHz、两相同步升压型控制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2 相操作可降低所需的输入和输出电容以及电源感应噪声
  • 同步运行,以实现最高效率,并减少散热
  • 宽输入电压范围:启动后,为 4.5V 至 40V,并可在低至 1V 时工作
  • 输出电压高达 40V
  • 低工作静态电流:18μA
  • PassThru 运行:同步 MOSFET 的 100% 占空比容量
  • RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
  • 扩频运行
  • 可编程固定频率(100 kHz 至 3 MHz)
  • 可锁相频率(100 kHz 至 3 MHz)
  • 轻负载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式®操作
  • 输入电流监视器输出
  • 内部 LDO 通过 VBIAS 或 EXTVCC向栅极驱动供电
  • 低关断 IQ:1.5μA
  • 侧面可湿性 28 引脚 4 mm × 5 mm QFN 封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC7806
40V、低IQ、3MHz、两相同步升压型控制器
LTC7806 Application Circuit LTC7806 Pin Configuration LTC7806 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7806
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2951A

LTC7806 | 具有输入电流监控功能的6V至36V输入和24V、10A输出的同步升压稳压器

产品详情

演示电路2951A是一款升压型稳压器,内置LTC7806。DC2951A的输入电压范围为6V至36V,可通过12V输入产生24V、10A输出。当VIN ≥ 24V时,VOUT跟随VIN.此外,LTC7806具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有2%容差的输出电压。工作开关频率为350kHz,可实现小型高效电路。该转换器在10A负载下的效率超过95%。该演示电路可轻松修改,以调节不同的输出电压。

DC2951A提供高性能、经济高效的解决方案,可从低至5V的输入电压生成高达36V的输出电压。

LTC7806数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息,必须与演示手册配合阅读。

DC2951A
LTC7806 | 具有输入电流监控功能的6V至36V输入和24V、10A输出的同步升压稳压器
DC2951A Evaluation Board DC2951A Evaluation Board - Top View DC2951A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7806的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览