LTC7802-3.3

推荐新设计使用

具有扩频模式的40V低IQ、3MHz双通道、两相同步降压型控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:4.5V至40V
  • 宽输出电压范围:0.8V至99% • VIN
  • 低工作IQ:12μA(14V至3.3,通道1导通)
  • 通道1上提供固定3.3V输出电压
  • 扩频操作
  • RSENSE或DCR电流检测
  • 异相控制器可降低所需的输入电容和电源引起的噪声
  • 可编程固定频率(100kHz至3MHz)
  • 可锁相频率(100kHz至3MHz)
  • 可选连续、跳脉冲或低纹波、突发工作模式(Burst Mode®)(轻负载下)
  • 低压差工作:99%占空比
  • 电源良好输出电压监控器
  • 输出过压保护
  • 内部LDO采用VIN或EXTVCCC为栅极驱动供电
  • 低关断IQ:1.5μA
  • 侧可湿4mm × 5mm QFN-28封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC7802-3.3
具有扩频模式的40V低IQ、3MHz双通道、两相同步降压型控制器
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7802

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC7802
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2922A

LTC7802、LTC7802-3.3 | 具有扩频功能的双路 5V-36VIN、3.3V/20A 和 5V/15A 输出同步降压型转换器

产品详情

演示电路 2922A-A 和 2922A-B 是双路降压型 DC/DC 转换器,采用 LTC7802 或 LTC7802-3.3 PWM 控制器。这些演示板上使用的两个控制器 IC’ 都是具有扩频功能的 40V 低 IQ、双路、2 相同步降压型控制器。两个演示板均在 5V 至 36V 的输入电压范围内工作,并在 20A 和 15A 输出下提供 3.3V 和 5V 的输出。

DC2922A-A 使用 LTC7802 并具有一个电阻分压器网络来设置 3.3V 输出。DC2922A-B 使用 LTC7802-3.3 并具有不需要电阻分压器网络的固定 3.3V 输出。

两块板的一些关键特性包括用于扩频或外部时钟选项的频率跳线,以及用于 VOUT2 的 EXTVCC 跳线 , EXTVCC, 或输入派生的 VCC、允许转换器在 FCM、脉冲跳跃或 Burst Mode® 运行的MODE 跳线和每个输出的 PGOOD 信号。

两个通道可以并联,以获得更高的输出电流。有关设置电路板以并联两个输出的更多信息,请参阅相应的数据手册。LTC7802 和 LTC7802-3.3 数据手册对这些套件及其操作和应用信息进行了完整的描述,在处理或修改这些演示电路之前,必须结合 DC2922A 演示手册一起阅读。

DC2922A
LTC7802、LTC7802-3.3 | 具有扩频功能的双路 5V-36VIN、3.3V/20A 和 5V/15A 输出同步降压型转换器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7802-3.3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论