LTC7060

推荐用于新设计

带浮地和可编程死区的100V半桥驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 独特的对称浮栅驱动器架构
  • 高抗扰度,可承受输入和输出地之间的 ±10 V 接地差
  • 100 V 最大输入电压(独立于 IC 电源电压)VCC
  • 6 V ~ 14 V VCC 工作电压
  • 4 V ~ 14 V 栅极驱动器电压
  • 0.8Ω 下拉, 1.5Ω 上拉以快速开启/关闭
  • 自适应直通保护
  • 可编程死区时间
  • 具有使能引脚的三态 PWM 输入
  • VCC UVLO/OVLO 和浮动电源 UVLO
  • 双驱动 N 通道 MOSFET
  • 开漏故障指示器
  • 提供耐热性能增强型 12 引脚 MSOP
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC7060
带浮地和可编程死区的100V半桥驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2886A

LTC7871 / LTC7060 48V至14V,6相,2.5kW双向电源/充电器

产品详情

演示电路DC2886A是一款大功率、高效同步六相双电流转换器,内置LTC7871和LTC7060。根据功率流的方向,标记 VHIGH 和 VLOW 的端子是输入或输出。当SW1开关处于降压挡位时,VLOW 提供 14 V 输出,而 VHIGH 是输入,范围为30V至70V。当开关处于升压挡位时,VHIGH 提供48V输出,而 VLOW 是输入,范围为10V至14V。两个方向上,最大 VLOW 电流均为180 A。在输入电压范围内以降压方式工作时,最大输出功率是2.5 kW。当输入电压为14 V,以升压方式工作时,最大输出功率是2.4 kW。以最大功率运行时,需要外部气流。MOSFET的每相都由LTC7060半桥驱动器驱动。每个LTC7060栅极驱动器都放置在MOSFET旁边,并从LTC7871接收PWM信号。

使用具有低功耗的高精度AC/DC电流感测架构,通过一个1mΩ的低感测电阻来检测每相的电感器电流。LTC7871的恒定电流环路根据BUCK引脚状态,为流入或流出的 VLOW 端子电流提供了DC电流限制。此电流可由SETCUR引脚进行编程,并由IMON引脚进行监控。

DC2886A提供SPI兼容的串行端口。借助主机上的 DC2026C (Linduino® One) 演示板以及 QuikEval 软件,用户可以:

  • 将调节后的 VLOW 或 VHIGH 上调或下调。
  • 用SETCUR引脚使DC限流值上调或下调。
  • 启用扩频后,调整扩频电路的频率扩展和调制速率。
  • 监控LTC7871的运行状态和故障。

DC2886A 的其他特性包括:

  • 引脚可选的轻负载工作模式
    • 降压:FCM,跳脉冲和突发工作模式® 运行
    • 升压:FCM和跳脉冲
  • SYNC和CLKOUT引脚
  • 可选跳线,实现扩频调制
  • RUN、FAULT、PGOOD和PWNEN引脚
  • BUCK引脚从外部控制功率流的方向
  • 可选散热器的尺寸

eval board
EVAL-LTC7872-AZ

EVAL-LTC7872-AZ 用户指南:LTC7872/LTC7060 | 48V 至 14V、四相、1.7kW 双向电源

特性和优点

  • SPI 兼容端口
  • 引脚可选的轻负载工作模式
    • 降压型:FCM、DCM 和突发模式操作
    • 升压型:FCM 和 DCM
  • 可选跳线,用于启用扩频调制
  • 可选 PG-HSOF-8-1 MOSFET 和耦合电感器的封装
  • VHIGH 和 VLOW的可选 UVLO 电路
  • SYNC、CLKOUT、RUN、FAULT、PGOOD 和 PWMEN 引脚
  • DC2026C Linduino 开发板和 QuikEval 软件允许:
    • 当 SW1 开关处于降压/升压位置时,增大或减小 VLOW/VHIGH 调节电压
    • 使用 SETCUR 引脚改变直流电流限制
    • 启用扩频时,对扩频电路的扩频和调制率进行调整
    • 监控 LTC7872 的运行状态和故障

产品详情

评估板 EVAL-LTC7872-AZ 是一款高功率、高效率、四相双向转换器,具有 LTC7872 和 LTC7060。根据潮流方向,标记 VHIGH 和 VLOW 的端子是输入或输出。当开关 SW1 设置为 BUCK 位置时,VLOW 提供 14V 输出,VHIGH 为输入,范围为 30V 至 75V,最大负载电流为 120A。当开关 SW1 处于 BOOST 位置时,VHIGH 提供 48V 输出,而 VLOW 为 10V 至 14V 输入,其在 14V 输入电压下的最大负载电流为 34A。最大 ILOW 电流在两个方向上均为 120A。在输入电压范围内以降压方式工作时,最大输出功率是 1.7 kW。当输入电压为 14 V,以升压方式工作时,最大输出功率是 1.6 kW。无论在何种功率流方向上以最大功率运行时都需要外部气流。每相的 MOSFET 由 LTC7060 半桥驱动器驱动。

使用低功耗、高精度 AC/DC 电流感测架构,通过 1mΩ 的低感测电阻,可检测每相的电感器电流。LTC7872 的恒流环路根据 BUCK 引脚的状态为流入或流出 VLOW 端子的电流提供直流电流限制。该电流可以通过 SETCUR 引脚编程,并通过 IMON 引脚监控。

DC2886A
LTC7871 / LTC7060 48V至14V,6相,2.5kW双向电源/充电器
EVAL-LTC7872-AZ
EVAL-LTC7872-AZ 用户指南:LTC7872/LTC7060 | 48V 至 14V、四相、1.7kW 双向电源

最新评论

近期浏览