LTC6810-1

量产

集成菊花链接口的第4代6通道多单元电池监控器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
  • 可测量多达 6 个串联电池的电压
  • 1.8mV 最大总测量误差
  • 可堆叠式架构能支持几百个电池
  • 内置 isoSPI 接口
  • 290μs,以测量系统中的所有电池
    • 1Mb 隔离串行通信
    • 使用长达 100 米的单条双绞线
    • 低 EMI 敏感性和辐射
    • 双向断线保护
  • 保证性能低至5V
  • 执行冗余电池测量
  • 专为符合 ISO 26262 标准的系统而设计
  • 具有可编程脉冲宽度调制的被动电池平衡
  • 4 个通用数字 I/O 或模拟输入
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为 I2C 或 SPI 主机
  • 睡眠模式电源电流:4μA
  • 44 引脚 SSOP 封装
LTC6810-1
集成菊花链接口的第4代6通道多单元电池监控器
LTC6810-1/LTC6810-2 Application Circuit LTC6810-1/LTC6810-2 Performance Graph LTC6810-1/LTC6810-2 Pin Configuration LTC6810-1/LTC6810-2 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2792A

停产:LTC6820演示板 | 双通道主isoSPI适配器

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2792B

演示电路DC2792A是一款SPI串行转双端口isoSPI适配器,使用一对多路复用的LTC6820 isoSPI收发器。评估isoSPI电池管理(BMS)器件时,该电路板可替代DC1941,但提供第二个isoSPI主机以执行可逆的isoSPI功能(如果可用)。可通过传统的14触头扁平电缆从DC590或DC2026 USB适配器提供SPI接口,或作为Linduino“扩展板”直接安装在DC2026上。两个isoSPI端口为MAIN和AUXiliary,其活动由蓝色LED指示。如果替代DC1941使用,必须使用MAIN端口。DC2792A直接通过主机控制器的USB端口和所使用的USB转串行适配器供电。

eval board
DC2515A

停产:LTC6810-1演示板 | 集成菊花链接口的6通道电池堆监控器

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2515B

演示电路 2515A 采用了 LTC6810-1,后者是一款 6 通道电池组监视器。通过一个两线隔离式串行接口 (isoSPI) 可连接多个 DC2515A 板,以监视一个电池组中的一长串电池。

DC2515 可通过直接连接到 DC2026 Linduino® One 与 PC 进行通信。DC2026 必须装入适当的程序 (称为“草图”) 以控制电池组监视器 IC,并通过一个 USB 串行端口接收数据。DC2026C 提供了一个可直接连接到 DC2515 板的标准 SPI 接口 (J4 连接器)。或者,可以将该 SPI 转换为 isoSPI,然后连接到一个 DC2515 isoSPI 端口 (J2/J1 连接器)。DC1941 提供单个 SPI-isoSPI 通道,而 DC2792 则提供两个 SPIisoSPI 通道以实现可逆运行。

eval board
DC2515B

LTC6810-1演示板 | 集成菊花链接口的6通道电池堆栈监控器

产品详情

演示电路2515B具有6通道电池堆栈监控器LTC6810-1。通过双线式隔离串行接口(isoSPI)连接多个板,可监控一长串堆叠的电池单元。DC2515B演示板还具有可逆isoSPI,支持冗余通信路径。PCB、组件和DuraClik连接器已针对低EMI敏感性和辐射进行了优化。

通过将DC2792B双主设备isoSPI与DC2026 Linduino®One连接,DC2515B可以与PC进行通信。Dc2026必须加载适当的程序(称为“草图”)来控制电池堆栈监控器IC,并通过USB串行端口接收数据。DC2026C提供标准SPI接口,可以将其转换为isoSPI,然后连接至DC2515B isoSPI端口(J4或J5连接器)。DC2792B配套板提供两个SPI-isoSPI通道,以实现反向工作模式。

eval board
DC2792B

LTC6820演示板 | 双通道主isoSPI适配器

产品详情

演示电路DC2792B是一款SPI串行转双端口isoSPI适配器,使用一对多路复用的LTC6820 isoSPI收发器和微型isoSPI连接器(双触点DuraClik)。评估isoSPI电池管理(BMS)器件时,该电路板可在功能上替代DC1941,但提供第二个isoSPI主机以执行可逆的isoSPI功能(如果可用)。可通过传统的14触点扁平电缆从DC590或DC2026 USB适配器提供SPI接口,或作为Linduino扩展板直接安装在DC2026上。两个isoSPI端口为MAIN和AUXiliary,其活动由蓝色LED指示。如果替代DC1941或不可逆的isoSPI网络使用,必须使用MAIN端口。DC2792B直接通过主机控制器的USB端口和所使用的USB转串行适配器供电。

DC2792A
停产:LTC6820演示板 | 双通道主isoSPI适配器
DC2792A-1 DC2792A-2
DC2515A
停产:LTC6810-1演示板 | 集成菊花链接口的6通道电池堆监控器
eval-image-unavailable
DC2515B
LTC6810-1演示板 | 集成菊花链接口的6通道电池堆栈监控器
Typical isoSPI Connection to the Bottom DC2515B in a Two-Board DC2515B Stack
DC2792B
LTC6820演示板 | 双通道主isoSPI适配器
Figure 1. Proper Demo Board Connection (with Ribbon Cable) Figure 2. Proper Demo Board Connection (as Linduino Shield)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6810-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览