概览
产品详情
演示电路2515B具有6通道电池堆栈监控器LTC6810-1。通过双线式隔离串行接口(isoSPI™)连接多个板,可监控一长串堆叠的电池单元。DC2515B演示板还具有可逆isoSPI,支持冗余通信路径。PCB、组件和DuraClik连接器已针对低EMI敏感性和辐射进行了优化。
通过将DC2792B双主设备isoSPI与DC2026 Linduino®One连接,DC2515B可以与PC进行通信。Dc2026必须加载适当的程序(称为“草图”)来控制电池堆栈监控器IC,并通过USB串行端口接收数据。DC2026C提供标准SPI接口,可以将其转换为isoSPI,然后连接至DC2515B isoSPI端口(J4或J5连接器)。DC2792B配套板提供两个SPI-isoSPI通道,以实现反向工作模式。
文档
-
DC2515B - Schematic2021/11/2PDF46K
-
DC2515B - Demo Manual (Rev. 0)2021/2/11PDF1 M
-
DC2515B - Design Files2021/11/2ZIP1 M