LTC6229
最后购买期限
具停机功能的 0.88nV/√Hz 730MHz、500V/µs、低失真轨至轨输出运放
- 产品模型
- 8
产品详情
- 超低电压噪声:0.88nV/√Hz
- 高速时低失真:
- HD2/HD3 < −100dBc(Av = +1,4VP-P,2MHz,RL = 1kΩ)
- 高压摆率:500V/μs
- GBW = 890MHz
- –3dB 频率 (AV = +1):730MHz
- 输入失调电压:不同温度下的最大值为 250μV
- 失调漂移:0.4μV/°C
- 输入共模范围包括负电源轨
- 轨到轨输出摆幅
- 电源电流:每通道 16mA(典型值)
- 关断电源电流 = 500µA
- 工作电源范围:2.8V 至 11.75V
- 大输出电流:80mA(最小值)
- 极高开环增益:5.6V/μV (135dB),RL = 1kΩ
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 单通道版本采用 8 引脚 SOIC、TSOT-23 和 DC-6 封装,双通道版本采用 DD10 和 MS8 封装
LTC6228/LTC6229 是单通道/双通道非常快速、低噪声、轨至轨输出、单位增益稳定型运放。这些器件的增益带宽乘积为 890MHz,转换速率为 500V/μs。这两款器件具有仅 0.88nV/√Hz的低输入参考电压噪声和优于 −100dB (在 P-P) 的低失真性能 (即使对于速度高达 2MHz 的大信号也不例外),因而非常适合需要高动态范围和处理高转换速率信号的应用 (例如驱动 A/D 转换器)。其他特点包括关断以及启用/停用内部偏置电流抵消功能电路以优化噪声性能的能力。
由于兼具低失调、低失调漂移、高增益和高 CMRR,因而使得 LTC6228 系列成为宽动态范围应用的绝佳选择。
对于 2.8V 至 11.75V 电源电压,LTC6228 系列可保持出色的性能,这些器件规格在 3V、5V 和 10V (±5V) 电源。该运算放大器的输入范围扩展至负电源轨,输出范围包含整个电源范围,因此能适应宽摆幅信号和单电源运行。
对于空间受限的 PCB 布局,LTC6228 可提供 2mm × 2mm DFN 封装,而 LTC6229 则可提供 3mm × 3mm DFN 封装。这些放大器还可提供传统的引线式封装。这些放大器可以用作许多高速运放的改进型替代产品,以改善速度、噪声、失真和动态范围。
应用
- 光学电子器件:快速跨阻抗放大器
- 驱动高动态范围 A/D 转换器
- 有源滤波器
- 视频放大器
- 高速差分至单端转换
- 低电压高保真放大
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6229HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6229HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6229HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6229HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6229IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6229IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6229IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6229IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6229HMS8E#PBF | ||
LTC6229HMS8E#TRPBF | ||
LTC6229IMS8E#PBF | ||
LTC6229IMS8E#TRPBF | ||
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6229HDD#PBF | ||
LTC6229HDD#TRPBF | ||
LTC6229HMS8E#PBF | ||
LTC6229HMS8E#TRPBF | ||
LTC6229IDD#PBF | ||
LTC6229IDD#TRPBF | ||
LTC6229IMS8E#PBF | ||
LTC6229IMS8E#TRPBF |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6229的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论