LTC6227
最后购买期限1nV/√Hz 420MHz GBW、180V/µs、低失真轨到轨输出运算放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 超低电压噪声:1nV/√Hz
- 低失真:在 4VP-P、1MHz 频率以及 1kΩ 负载下为 HD2/HD3<–90dBC
- 高压摆率:180V/μs
- GBW = 420MHz
- –3dB 频率 (AV = +1):330MHz
- n 输入共模范围包括负电源轨
- 轨到轨输出摆幅
- 电源电流:每通道 5.5mA(典型值)
- 工作电源范围:2.8V 至 11.75V
- 输入失调电压:95μV(最大值)
- 失调漂移:0.4μV/°C
- 低功耗关断
- 极高的开环增益:9V/μV (139dB),RL = 1kΩ
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 单通道版本采用 8 引脚 SOIC、TSOT-23、2mm × 2mm DFN 封装。双通道版本采用 3mm × 3mm DFN、MS8E 封装
LTC6227是速度极快、低噪声轨到轨输出、单位增益稳定的单通道/双通道运算放大器,其增益带宽积为420MHz,压摆率为180V/μs。对于1MHz下的4VP-P信号,输入参考电压噪声仅1nV/√Hz,失真小于–90dBC,因而非常适合需要高动态范围以及处理信号的应用(例如驱动模数转换器)。
这些器件具有低失调、低失调漂移、高增益(139dB)和高CMRR(114dB)特性,非常适合高动态范围应用。
LTC6226系列在2.8V至11.75V电源电压范围内具有出色的性能,其额定电源电压为3V、5V和10V (±5V)。
该运算放大器的输入范围可扩展至负电源轨和轨到轨输出级,支持宽摆幅信号和真正的单电源供电。
对于空间受限的应用,该放大器提供2mm × 2mm DFN(单通道)和3mm × 3mm DFN(双通道)封装。此外还提供8引脚SOIC、TSOT-23和MS8E封装。
这些放大器可以用作许多高速运算放大器的替代产品,以改善速度、噪声和动态范围性能。
应用
- 光电子:快速交流耦合互阻放大器
- 驱动高动态范围模数转换器
- 有源滤波器
- 视频放大器
- 低电压低失真放大
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6227HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6227HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6227HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6227HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6227IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6227IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6227IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC6227IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 24, 2021 - 21_0052 LTC6226, LTC6227 Datasheet Limit Change |
||
LTC6227HDD#PBF | ||
LTC6227HDD#TRPBF | ||
LTC6227HMS8E#PBF | ||
LTC6227HMS8E#TRPBF | ||
LTC6227IDD#PBF | ||
LTC6227IDD#TRPBF | ||
LTC6227IMS8E#PBF | ||
LTC6227IMS8E#TRPBF | ||
8月 24, 2021 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6227HMS8E#PBF | ||
LTC6227HMS8E#TRPBF | ||
LTC6227IMS8E#PBF | ||
LTC6227IMS8E#TRPBF | ||
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6227HDD#PBF | ||
LTC6227HDD#TRPBF | ||
LTC6227HMS8E#PBF | ||
LTC6227HMS8E#TRPBF | ||
LTC6227IDD#PBF | ||
LTC6227IDD#TRPBF | ||
LTC6227IMS8E#PBF | ||
LTC6227IMS8E#TRPBF |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4896-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6227
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6227的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论