LTC4373
推荐新设计使用低静态电流理想二极管控制器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 通过更换功率肖特基二极管来降低功耗
- 低静态电流:5μA 工作电流,0.5μA 关断电流
- 宽工作电压范围:2.5V 至 80V
- 反向电源保护至–28V
- 高端外部 N 通道 MOSFET 驱动器
- 驱动背对背 MOSFET,以进行浪涌控制和负载切换
- 1.5μs 内进行快速反向电流关断
- 8 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装
LTC4372/LTC4373均为正高压理想二极管控制器,可驱动一个外部N通道MOSFET,用于代替肖特基二极管。通过控制MOSFET的正向压降,即便在轻负载条件下,也能确保电流从一条路径传输到另一条路径。
5μA的工作电流可为间歇负载应用或始终接通的备用电源提供高效率。如果电源发生故障或短路,快速关断功能可以较大限度地减少反向电流瞬变。LTC4372/LTC4373控制背对背N通道MOSFET,用于浪涌电流控制和负载切换。
LTC4372的关断功能可将静态电流降至0.5μA。LTC4373具有欠压监控UV引脚,而UVOUT引脚则提供迟滞调整和状态信息。欠压期间,背对背MOSFET关断,静态电流降至0.5μA。
应用
- 汽车电池保护
- 冗余电源
- 便携式仪器仪表
- 太阳能供电系统
- 能量收集应用
- 电源保持
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4373CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4373CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4373CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4373CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4373HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4373HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4373HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4373HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4373IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4373IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4373IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4373IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 24, 2021 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4373CMS8#PBF | 量产 | |
LTC4373CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC4373HMS8#PBF | 量产 | |
LTC4373HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC4373IMS8#PBF | 量产 | |
LTC4373IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4373
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4373的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论