LTC4372

推荐用于新设计

低静态电流理想二极管控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过更换功率肖特基二极管来降低功耗
  • 低静态电流:5μA 工作电流,0.5μA 关断电流
  • 宽工作电压范围:2.5V 至 80V
  • 反向电源保护至–28V
  • 高端外部 N 通道 MOSFET 驱动器
  • 驱动背对背 MOSFET,以进行浪涌控制和负载切换
  • 1.5μs 内进行快速反向电流关断
  • 8 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装
LTC4372
低静态电流理想二极管控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4372
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2969A

LTC4372/LTC4373演示板| 低静态电流理想二极管

产品详情

DC2969A电路板用于评估LTC4372和LTC4373低静态电流理想二极管控制器。DC2969A-A选件与LTC4372控制器组装在一起,而DC2969A-B则与LTC4373控制器组装在一起。DC2969A包括两个独立的理想二极管电路,它们共享接地,在2.5V至33V范围内工作,并保护负载免受高达–28V的反向输入影响。其中一个电路包括与理想二极管串联的高端负载开关,可通过SHDN/UV跳线控制负载开/关。此外,输入压降与输出隔离,使得电容器可在输入电源出现故障时承担负载。每个通道最多可承载20A的电流。

DC2969A
LTC4372/LTC4373演示板| 低静态电流理想二极管

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4372的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览