LTC4286
LTC4286
推荐新设计使用可通过PMBus进行功率监控的高功率正热插拔控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 宽工作电压范围:8.5 V 至 80 V
- 利用 ADC 监控电流、电压和功率
- 可调的 5% 精确限流值:6 mV 至 20 mV
- 电流折返可限制 MOSFET 功耗,从而提供过应力保护。
- 监测 VGS 和 VDS MOSFET 的运行状况
- 用于电流、电压和功率的峰值检测寄存器
- 报告输入或输出功率
- 具有可编程警告和关断阈值的远程温度检测功能
- ±1% 精度,IOUT、VIN 和 VOUT 的 12 位 ADC
- 采用 39 引脚 7 mm x 7mm QFN 封装
LTC4286是一款适合热插拔应用的集成解决方案,可将电路板安全地插入带电背板上,或从带电背板上移除。利用断路器定时器,可防止金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)过热,从而实现可靠的过载保护。
SMBus 3.1接口、PMBus命令结构和具有可选均值和速度的板载模数转换器(ADC)允许监控电路板电流、电压、功率、温度和故障状态。
LTC4286还具有响应输入欠压(UV)和过压(OV)功能:在发生故障时中断主机,在输出功率良好时通知主机,检测板的插入,并在主机命令关闭后的可编程延迟时间之后自动重新启动。
应用
- 高可用性服务器背板系统
- 12 V/24 V/48 V/54 V分布式电源系统
- 工业
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4286AUK#PBF | 48(39)-Lead Plastic QFN (7mm × 7mm) | ||
LTC4286AUK#TRPBF | 48(39)-Lead Plastic QFN (7mm × 7mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4286
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4286的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论