LTC3644/
LTC3644-2
推荐新设计使用
具有超低静态电流的四通道17V、1.25A并联同步降压稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 四路降压型输出:每个通道 1.25A
- 宽 VIN 范围:2.7V 至 17V
- 宽 VOUT 范围:0.6V 至 VIN
- 1.25A/2.5A/3.75A/5A IOUT 可配置一个电感器
- 集成的 300mΩ P-通道/80mΩ N-通道 MOSFET 效率高达 93%
- 空载突发模式操作 IQ < 10µA,所有 通道均启用
- 恒定频率 (1MHz/2.25MHz),频率同步范围为±50%
- ±输出电压精度为 1%
- 电流模式操作,实现出色的线路和负载瞬态响应
- 完全低压差运行(100% 占空比)
- 可通过外部时钟进行相移编程
- 5mm × 5mm × 1.72mm BGA 封装
LTC3644/LTC3644-2是一款四通道1.25A输出、高效率同步单芯片降压稳压器,能够采用最高17V的输入电源电压。开关频率内部固定为1MHz或2.25MHz,且具有±50%的外同步范围。该稳压器在宽VIN和VOUT范围内具有超低静态电流和高效率。
该降压稳压器在2.7V至17V的输入电压范围内工作并提供0.6V至VIN的可调输出范围,同时每通道提供高达1.25A的输出电流。LTC3644/LTC3644-2可以配置为四通道1.25A输出、三通道2.5A/1.25A/1.25A输出、双通道2.5A输出或双通道3.75A/1.25A输出。该器件提供了一个用户可选模式输入,允许用户根据轻载效率来权衡纹波噪声;突发工作模式(Burst Mode®)可在轻载下提供高效率,而强制连续模式提供较低纹波噪声。该稳压器可同步至一个外部时钟。
应用
- 电池供电系统
- 负载点电源
- 便携式—手持式扫描仪和摄像头
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3644EY#PBF | 36-Lead BGA (5mm x 5mm x 1.72mm) | ||
LTC3644EY#TRPBF | 36-Lead BGA (5mm x 5mm x 1.72mm) | ||
LTC3644EY-2#PBF | 36-Lead BGA (5mm x 5mm x 1.72mm) | ||
LTC3644EY-2#TRPBF | 36-Lead BGA (5mm x 5mm x 1.72mm) | ||
LTC3644IY#PBF | 36-Lead BGA (5mm x 5mm x 1.72mm) | ||
LTC3644IY#TRPBF | 36-Lead BGA (5mm x 5mm x 1.72mm) | ||
LTC3644IY-2#PBF | 36-Lead BGA (5mm x 5mm x 1.72mm) | ||
LTC3644IY-2#TRPBF | 36-Lead BGA (5mm x 5mm x 1.72mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTC3644EY#PBF | 量产 | |
LTC3644EY-2#PBF | 量产 | |
LTC3644IY#PBF | 量产 | |
LTC3644IY-2#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3644
- LTC3644-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3644的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论