LTC3336

推荐新设计使用

具有可编程峰值输入电流的 15V/250mA 毫微功率降压 DC/DC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电压范围:2.5V 至 15V
  • 输出电流:高达 250 mA
  • IVIN = 65nA (调节中,无负载)
  • 输出电压范围:1.2V 至 5V
  • 16 个固定输出电压通过 4 个引脚搭接输入进行编程
  • 通过 2 个引脚绑定输入 (10mA/30mA/100mA/300mA) 设置的 4 个峰值 VIN 电流
  • 低 IQ 压差模式
  • 电源正常 (PGOOD) 输出
  • 12 引脚 (2mm × 2mm) LQFN 封装
LTC3336
具有可编程峰值输入电流的 15V/250mA 毫微功率降压 DC/DC
LTC3336 Application Circuit LTC3336 Pin Configuration LTC3336 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3336
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2965A

LTC3336 | 具有可编程峰值输入电流的15V/250mA纳安级功耗降压DC/DC

产品详情

演示电路2965A展示了具有可编程峰值输入电流的 15V/250mA纳安级功耗降压DC/DC LTC3336,该器件以可配置的输出电压和峰值限流值运行。LTC3336支持2.5V至15V的输入电压和高达300mA的峰值电流以及80nA的典型静态电流。输出电压可配置为1.2V至5V。

DC2965A展示了LTC3336最高功率配置下的简单布局。电路可以降到更低的IPEAK电平。

DC2965A
LTC3336 | 具有可编程峰值输入电流的15V/250mA纳安级功耗降压DC/DC
DC2965A Evaluation Board DC2965A Evaluation Board - Top View DC2965A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3336的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览