LTC3302

推荐新设计使用

采用2mm x 2mm FCQFN封装的5V、2A同步降压型稳压器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率:30mΩ NMOS, 85mΩ PMOS
  • 峰值电流模式控制
    • 27ns 最低开启时间
    • 宽带宽,快速瞬态响应
  • 低纹波 Burst Mode® 运行,IQ 为 80μA
  • 工作频率达 6 MHz
  • 安全承受过载电感饱和
  • VIN 范围:2.25V 至 5.5V
  • 固定 VOUT 范围:0.5V 至 3.65V,出厂设置为 50mV 步进
  • VOUT 精度:过温度范围内的精度为 ±1%
  • 精密 400 mV 启用阈值
  • 关断电流:1μA
  • 电源正常、内部补偿和软启动
  • 耐热性能增强型、12 引脚、2mm × 2mm 倒装芯片 (FCQFN) 封装,侧面可润湿侧翼
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
LTC3302
采用2mm x 2mm FCQFN封装的5V、2A同步降压型稳压器
LTC3302 Application Circuit LTC3302 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3302A
  • LTC3302A-05
  • LTC3302C
  • LTC3302C-05
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3251A

评估一款采用 2mm × 2mm SWF FCQFN 封装的 3.3 V 至 1.2 V (2A) 2MHz 同步降压型稳压器 LTC3302A

特性和优点

  • LTC3302A 评估板
  • 包含用于负载瞬态评估的瞬态电路
  • 包含 EMI 滤波器,以降低 EMI 发射测试中的噪声

产品详情

演示电路 DC3251A 采用 LTC3302A 5V、2A 同步降压型 Silent Switcher,作为 2MHz 3.3V 至 1.2V、2A 降压稳压器工作。LTC3302A 支持 0.5V 至 VIN 的可调输出电压。LTC3302A 是一款紧凑型、高效率、高速同步单片式降压型开关稳压器。凭借 27ns 的最短接通时间,能够实现高 VIN 到低 VOUT 的转换。

DC3251A 的可选工作模式包括 Burst Mode、跳跃 (PS) 或强制连续 (FC) 模式。将 JP1 设置到 SKIP 位置还允许 LTC3302A 同步到 1.6MHz 至 2.4MHz 的时钟频率。与外部时钟同步时,LTC3302A 以强制连续模式运行。

DC3251A 还具有 EMI 滤波器,可降低传导 EMI。通过在 VIN EMI 端子上施加输入电压可包含该 EMI 滤波器。有关板的 EMI 性能,请参阅“EMI 测试结果”部分。EMI 性能图中的红线表示传导型和辐射型发射测试的 CISPR25 5 级峰值限值。

LTC3302A 数据手册提供了完整的套件、运行和应用信息说明。LTC3302A 的完整规格可在 ADI 公司提供的 LTC3302A 数据手册中找到,使用 DC3251A 评估板时,必须结合用户指南进行查阅。LTC3302A 采用 2mm × 2mm FCQFN 封装,具有支持目视焊接检测的可润湿侧翼 (SWF)。数据手册的“低 EMI PCB 布局”部分中提供了用于实现低 EMI 运行和最大热性能的布局建议。

DC3251A
评估一款采用 2mm × 2mm SWF FCQFN 封装的 3.3 V 至 1.2 V (2A) 2MHz 同步降压型稳压器 LTC3302A
DC3251A Evaluation Board DC3251A Evaluation Board - Top View DC3251A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3302的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览