LTC2065

推荐新设计使用

2µA 电源电流,低 IB, 零漂移运算放大器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低电源电流:最大 2μA(每个放大器)
  • 失调电压:5μV(最大值)
  • 失调电压漂移:0.02μV /°C(最大值)
  • 输入偏置电流:
    • 3 pA (典型值)
    • 30 pA(最大值), –40°C ~ 85°C
    • 100 pA(最大值), –40°C ~ 125°C
  • 集成 EMI 滤波器(1.8 GHz 时可抑制 114 dB)
  • 关断电流:最大 170 nA(每个放大器)
  • 轨到轨输入和输出
  • 工作电压范围:1.7 V ~ 5.25 V
  • AVOL:140 dB(典型值)
  • 低电量上电,适用于占空比应用
  • 额定温度范围:
    • –40°C ~ 85°C
    • –40°C ~ 125°C
  • SC70, TSOT23, MS8, DFN10, TSSOP14 以及
    QFN16 封装
LTC2065
2µA 电源电流,低 IB, 零漂移运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2065

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LTC2065-TQFN

LTC2065/LTC2068评估板。

特性和优点

  • LTC2065/LTC2068的全功能评估板
  • 有效进行原型制作
  • 用户自定义电路配置
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路

产品详情

EVAL-LTC2065-TQFN评估了LTC2065 16引脚、四通道、引脚框架芯片级封装 (LFCSP)/方形扁平无引脚封装(QFN)运算放大器(运放)。EVAL-LTC2065-TQFN是一种预填充板,使用2增益配置,在同相输入端具有一个低通滤波器,其截止频率为480 Hz。由于该套件的压摆率限制,该通带对于大多数输入信号都足够。为了使斩波时钟馈通的影响较小化,请将信号带宽限制为比内部斩波频率低至少十倍,对于LTC2065,该频率为5 kHz。

EVAL-LTC2065-TQFN设计实现了简化和高效使用。批量测试点用于输入和输出。优化的EVAL-LTC2065-TQFN接地平面、组件布置和电源,提供了较大的电路灵活性和性能。裸露焊盘或EPAD,与V− 引脚短接(也连接到VS− 转塔),这是套件运行所必需的。EVAL-LTC2065-TQFN结合了表面贴装技术(SMT),几乎所有组件的尺寸均为0805,以简化安装,并在需要时可以选择更换和焊接,但旁路电容(C1到C4)除外,其尺寸固定为0603。EVAL-LTC2065-TQFN还具有未填充的电阻和电容焊盘,为用户提供了选择和灵活性,以实现不同的应用电路和配置,例如有源环路滤波器,互阻放大器(TIA)和检测放大器。

EVAL-LTC2065-TQFN
LTC2065/LTC2068评估板。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2065的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览