LTC2050HV

推荐用于新设计

采用SOT-23封装并具有扩展温度范围的高压零漂移运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大失调电压为 3µV
  • 最大失调电压漂移为 30nV/°C
  • 噪声:1.5µVP-P(0.01Hz 至 10Hz 典型值)
  • 电压增益:140dB(典型值)
  • PSRR:130dB(典型值)
  • CMRR:130dB(典型值)
  • 电源电流:0.8mA(典型值)
  • 电源供电电压
    • LTC2050:2.7V 至 6V
    • LTC2050HV:2.7V 至 ±5.5V
    • LTC2050HVMP:4.5V 至 ±5.5V
  • 扩展的共模输入范围
  • 轨到轨输出摆幅
  • 输入过载恢复时间:2ms(典型值)
  • 工作温度范围
    • LTC2050:–40°C 至 125°C
    • LTC2050HVMP:–55°C 至 150°C
  • 纤薄 (1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC2050HV
采用SOT-23封装并具有扩展温度范围的高压零漂移运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
零漂移运算放大器 1
LTC2054 量产 单通道、微功率、零漂移运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2050HV的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览