LT8686S

推荐新设计使用

42V 四通道并联单片同步降压型稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Silent Switcher® 2 架构
    • 超低 EMI 辐射
    • 可选的扩频调制功能
  • 两个高压同步降压稳压器
    • 3V 至 42V 输入电压范围
    • 每个通道的输出电流高达 2A
    • 通道可使用单电感器并联
  • 两个低压同步降压稳压器
    • 3V 至 8V 输入电压范围
    • 每个通道的输出电流高达 2A
    • 通道可使用单电感器并联
  • 12μA IQ 所有通道激活且空载
  • 灵活的电源测序和控制
  • 可调并且可同步:350kHz 至 3MHz
  • 采用 32 引脚 LQFN (5mm × 5mm) 封装
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
LT8686S
42V 四通道并联单片同步降压型稳压器
LT8686S Application Circuit LT8686S Pin Configuration LT8686S Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8686S
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3126A

LT8686S | 42V 四通道并联单片同步降压型稳压器

产品详情

演示电路 3126A 是一款采用 LT8686S 的四通道电源。LT8686S 是一款采用 42V 的四通道电流模式单片同步降压型稳压器。LT8686S 将两个 42V 降压型稳压器(可提供 2A 电流)与两个 8V 降压型稳压器(可提供 2A 电流)组合在一起。该演示板设计用于标称 12V 输入的 5V、3.3V、1.8V 和 1.2V 输出,开关频率设置为 2MHz。5V 和 3.3V 转换器均由 6V 至 42V 宽电压范围电源供电。1.8V 和 1.2V 转换器默认从 5V 输出功率供电,也可以选择从 3V 至 8V 电源供电。四个输出分别工作时,每个输出的电流能力为 2A。

DC3126A 提供两个可组合在一起的 42V 稳压器,从而使用单个电感器提供 4A 的输出电流。同样地,使用单个电感器可将这两个 8V 稳压器组合在一起,从而提供高达 4A 的输出电流。数据手册中提供了允许的通道组合。

每个输出采用单独的跟踪/软启动和电源正常工作,简化了四通道输出功率转换器的设计。在低静态电流关断模式下,凭借自有的 TRK/SS 引脚,可单独禁用各个输出。

演示板具有用户可选 SYNC/MODE 引脚,可提供两种主要工作模式:脉冲跳跃模式和低纹波 Burst Mode®,还提供了选择频率扩频以提高 EMI/EMC 性能的选项。与脉冲跳跃模式相比,Burst Mode 可在轻负载条件下提供更高效率。与 Burst Mode 相比,在脉冲跳跃模式下可维持全开关频率,从而降低负载电流。SYNC/MODE 引脚还可用于将开关频率同步到外部时钟。通过振荡器电阻器或外部时钟,可在 350kHz 至 3MHz 范围内对所有稳压器的开关频率进行编程。在整个频率范围内,可在通道 1、通道 2、通道 3 和通道 4 之间保持 180° 的相移,从而降低输入峰值电流和电压纹波。

该演示板在底层上安装了 EMI 滤波器。用户手册的图 4 显示了该板的传导型和辐射型 EMI 性能。图 4 中的红线是 CISPR25 5 级峰值限制。该图显示该电路以较大裕量通过了测试。为实现如图 4 所示的 EMI/EMC 性能,需要输入 EMI 滤波器,并且输入电压应施加在 VEMI 转盘上。

LT8686S 数据手册提供了完整的器件运行说明和应用信息。必须将数据手册和 DC3126A 快速启动指南配合阅读。LT8686S 采用 5 mm × 5 mm LQFN 封装,具有裸焊盘以实现低热阻。要实现低 EMI 操作和最优的热性能,合理的板布局至关重要。

DC3126A
LT8686S | 42V 四通道并联单片同步降压型稳压器
DC3126A Evaluation Board DC3126A Evaluation Board - Top View DC3126A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt8686s的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览