LT8640A
推荐新设计使用42V、5A/8A峰值同步降压型Silent Switcher,具有2.5μA静态电流
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 静音切换器®建筑学
- 超低EMI辐射
- 展频
- 在高频下具有高效率
- 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT范围内效率高达 96%
- 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT范围内效率高达 95%
- 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
- 最大连续输出为 5A,峰值瞬态输出为 8A
- 超低静态电流 Burst Mode® 工作模式
- 2.5μA IQ,将 12VIN 调节为 3.3VOUT
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 快速最短开关接通时间:30 ns
- 在所有条件下均具有低压降:1A 时为 100mV
- 提供固定 3.3V 输出
- 强制连续模式
- 安全承受高反向电流
- 可调并且可同步:200kHz至3MHz
- 峰值电流模式操作
- 输出软启动和追踪
- 小 18 引线 3mm×具有改进焊点可靠性的 4mm 侧面可焊 QFN
- 符合汽车应用的 AEC-Q100
LT8640A 降压型稳压器采用 Silent Switcher 架构,旨在最大限度地减少 EMI 辐射,同时在高达 3MHz 的频率下提供高效率。2.5μA 的超低静态电流—加上完全可调节的输出—可在极小负载电流下支持具有最高效率需求的应用。
LT8640A 能够在 30ns 的快速最短接通时间内,以高频率实现高 VIN 到低 VOUT 的转换。SYNC/MODE 引脚在突发模式操作、扩频模式、与外部时钟同步和强制连续模式之间进行选择。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
信息 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8640AJUDCM#PBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM#TRPBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM#WPBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM#WTRPBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM-3.3#PBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM-3.3#TRPBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM-3.3#WPBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8640AJUDCM-3.3#WTRPBF | 20(18)-Lead Plastic Side Wettable QFN (3mm × 4mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8640
- LT8640-1
- LT8640A
- LT8640S-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8640A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论