LT8615

推荐新设计使用

具有 2.5μA 静态电流的 42V、3.5A 同步降压型稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围:3V 至 42V
  • 宽输出电压范围:0.787V 至 (VIN –0.4V)
  • 超低静态电流 Burst Mode ®工作模式
  • 操作:
    • <2.5A IQ,将 12VIN调节为 3.3VOUT
    • 输出纹波<10mVP-P
  • Silent Switcher® 动力传动系统,实现超低 EMI 辐射
  • 高效 2MHz 同步操作:
    • 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 93%
  • 快速最短开关接通时间:40ns
  • 极低压差:1A 时为 125mV
  • 可调并且可同步:400kHz 至 2.5MHz
  • 可选扩频频率调制
  • 固定频率峰值电流模式操作
  • 精确的 1V 使能引脚阈值
  • 输出软启动和追踪
  • 小型 3mm × 3mm 侧面可湿式 QFN 封装
    • 高压和低压引脚之间的间隙
    • 优异的焊点可靠性
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
  • 温度等级 0:−40°C 至 +150°C,TA
LT8615
具有 2.5μA 静态电流的 42V、3.5A 同步降压型稳压器
LT8615 Application Circuit LT8615 Typical Application Efficiency LT8615 Pin Configuration LT8615 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-LT8615-AZ

产品详情

评估板 EVAL-LT8615-AZ 是一款 42V、3.5A 微功率同步降压稳压器,带有 Silent Switcher® 动力系统,采用 LT®8615

该评估板设计用于从 5.5V 至 42V 输入实现 5V 输出。由于输入范围宽,因此可使用各种输入源,例如汽车蓄电池和工业电源。LT8615 是一款紧凑、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器,当输出稳定在 5V 时,仅消耗 2.5μA 的静态电流。顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路位于 LT8615 内部,可最大限度地减少外部元件并简化设计。

评估板上的 SYNC 引脚默认接地,以实现低纹波突发模式操作。将 JP1 移至脉冲跳跃/同步位置可以将操作模式更改为脉冲跳跃操作。要同步到外部时钟,请将 JP1 移至脉冲跳跃/同步,并将外部时钟应用于 SYNC 转塔。一旦 JP1 处于扩频位置,就会向 SYNC 引脚施加 VCC 以实现低 EMI 扩频运行。用户指南中的图 1 在显示了电路的效率。

评估板上安装了 EMI 滤波器。在扩频操作下,电路板(带有 EMI 滤波器)的辐射和传导 EMI 性能如用户指南中的图 2 和图 3 所示。图中的红线为 CISPR25 5 类峰值限值。要使用 EMI 滤波器,输入应连接至 VEMI,而不是 VIN。可以在 EMI 滤波器中添加电感器 L2(现在默认为电路板上的 0Ω 跳线),以进一步降低传导发射。

该板适用于广泛的汽车、电信、工业和其他通用应用。LT8615 数据手册提供了完整的零件、运行说明和应用信息。结合 EVAL-LT8615-AZ 的用户指南阅读数据表。

EVAL-LT8615-AZ
EVAL-LT8615-AZ Board Photo Angle View EVAL-LT8615-AZ Board Photo Top View EVAL-LT8615-AZ Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt8615的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览