LT3964-1
推荐用于新设计具有 I2C 的双 36V 同步 2A 降压型 LED 驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽输入电压范围:4V 至 36V
- 两个独立的 2A/40V 同步降压
- 用于内部真彩 PWM™ 调光 (8192:1)、模拟调光和故障报告的 I2C 接口
- 1000:1 外部真彩 PWM 调光和 10:1 外部模拟调光
- 用于脉宽调制器 (PWM) 和输出断开的 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关驱动器
- ±3% 恒流调节
- 可调频率:200kHz 至 2MHz
- 时钟输出频率同步
- 具有报告的可编程 LED 开路保护
- 具有报告的短路保护
- 具有迟滞效应的可编程欠压锁定
- 内部补偿
- 2C 的 9 个唯一设备地址
- 提供 5mm × 6mm 36 引脚方型扁平式无引脚 (QFN) 封装
LT3964-1 是一款双路同步降压 DC/DC 转换器,具有可用作恒流和恒压源的 I 2C 接口设计,非常适合驱动 LED。固定频率和峰值电流模式拓扑可在很宽的电源和输出电压范围内稳定运行。接地参考电压 FB 引脚充当多个发光二极管 (LED) 保护功能的输入,同时允许转换器作为恒压源运行。最大输出电流由外部电阻器设置,输出电流放大器具有轨到轨共模范围。LT3964-1 使用 I2C 接口与微控制器通信,以便读取 LED 故障、写入 PWM 和模拟调光寄存器并设置故障屏蔽。I2C PWM 输入提供高达 8192:1 的 LED 调光比。I2C 可编程 CTRL 寄存器设置外部 CTRL 引脚的增益和最大电流检测阈值,从而提供额外的模拟调光功能。
应用
- 通用、工业、医疗和汽车照明
- 恒流/恒压源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3964RUHE-1#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3964RUHE-1#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3964RUHE-1#PBF | 量产 | |
LT3964RUHE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3964
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3964-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论