LT3960

推荐用于新设计

I2C 至 CAN 物理层收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 不受 ±40V 过压线路故障影响
  • 高达 400kbps I2C 通信
  • 4 V 至 60 V 电源范围,内置 3.3 V 调节器
  • 3.3 V 或 5 V 总线电压
  • 扩展的共模范围 (±36V)
  • 带热关断的限流驱动器
  • 上电/掉电无毛刺驱动器输出
  • 低电流关断模式
  • 传输数据主导超时功能
  • 提供 E 和 J 级
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3960
I2C 至 CAN 物理层收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-LT3960

LT3960 演示板| I2C 转 CAN 物理收发器

产品详情

评估电路 EVAL-LT3960-AZ 具有 LT3960,它是转 CAN 物理收发器的 I2C,采用 10 引脚塑料 MSOP 封装。EVAL-LT3960-AZ 包含两个可以通过 JP1 和 JP3 跳线,配置为主模式和从模式的 IC。该电路板的设计使其可以轻松地在中央分开,从而将两个电路分开。

LT3960 I2C 至 CAN 物理层收发器用于在恶劣或嘈杂的环境中以高达 400kb/s 的速度发送和接收 I2C 数据,使用 CAN 物理层,通过双绞线连接获得差分信号。SDA 和 SCL 数据线都被转换成差分信号,并在连接到总线的套件之间共享。这使得 I2C 源和 I2C 接收器可以物理分离。

第一个 LT3960 连接至 I2C 主机 (与 I2C 兼容的微控制器)。第二个 LT3960 应通过两对双绞线连接到第一个 LT3960。它为一个或多个 I2C 从套件在本地重新生成 I2C 总线。LT3960 套件仅单向发送时钟信号,即从主机到从机。始终允许数据信号的双向通信。

LT3960 数据手册提供了套件、运行和应用信息的完整说明。该数据手册必须与评估电路 EVAL-LT3960-AZ 的用户指南一起阅读。LT3960EMSE 采用 10 引脚 MSOP 封装。

eval board
DC2686A

LT3960和LT3967演示板 | 1.3A 8开关矩阵LED调光器,具有I2C至CAN物理层收发器

产品详情

演示电路2686A是一个1.3A 8开关矩阵LED调光器系统,具有I2C至CAN物理层收发器,内置LT3967和LT3960。该演示电路直接连接到一个发光二极管串和发光二极管驱动器演示电路,允许对多达8个通道的发光二极管进行独立的调光控制。Linduino®One 演示电路用于与电路板接口,可通过两种不同方式进行连接:

  1. 通过 QuikEval扁平电缆直接连接到 Linduino One 演示电路。
  2. 使用LT3960断开板连接到I2C主器件,但通过两条双绞线将数据传输到主PCB上的LT3960。

LT3967矩阵调光器具有8个独立控制的1.3 A额定浮动NMOS开关通道,每个器件可支持高达56 V的发光二极管。LT3967的通道可配置为串联或非串联连接。额外的DC2686A演示电路可以串联连接,以使用更多数量的发光二极管,或者并联连接,以允许更高的电流操作。电阻用于配置I2C从机地址和默认启动状态。DC2686A的默认配置将I2C地址设置为0000,所有LED都关闭。有关详细信息,参见LT3967数据手册。

LT3960 I2C至CAN物理层收发器用于在恶劣或嘈杂的环境中以高达400kb/s的速度发送和接收I2C数据,使用CAN物理层通过双绞线传输差分信号。SDA和SCL数据线均转换为差分信号,并在连接到总线的设备之间共享。从而将I2C源与LT3960收发器板和LT3967主PCB以及发光二极管驱动器进行物理隔离。

该演示电路设计为易于配置,并与兼容的低输出电容发光二极管驱动器和LED串连接。它可以轻松地直接连接到降压发光二极管驱动器或浮动降压模式发光二极管驱动器。使用串联矩阵调光器可以进行更复杂的设置,支持更多数量的LED,如12或16个。请查询工厂应用获取更多详情,或在analog.com上查找更多详细信息。

LT3967和LT3960数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。数据手册必须结合演示电路DC2686A的演示手册一起阅读。LT3967EFE采用耐热性能增强型28引脚TSSOP封装。LT3960EMSE采用10引脚MSOP封装。

EVAL-LT3960
LT3960 演示板| I2C 转 CAN 物理收发器
DC2686A
LT3960和LT3967演示板 | 1.3A 8开关矩阵LED调光器,具有I2C至CAN物理层收发器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3960的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览