LT3922-1

量产

具有 25,000:1 PWM 调光功能的 36V、2.3A 同步升压型 LED 驱动器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ±2.5% LED 电流调节
  • ±2% 输出电压调节
  • 在 100Hz 频率下可实现 25,000:1 PWM 调光
  • 128:1 内部 PWM 调光
  • 扩展频谱频率调制
  • 用于实现低 EMI 的 Silent Switcher® 架构
  • 可工作在升压、降压和降压-升压模式
  • 2.8V 至 36V 输入电压范围
  • 高达 34V LED 串电压
  • 2.3A,40V 内部开关
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率和 SYNC 功能
  • 模拟或占空比 LED 电流控制
  • LED 开路 / 短路保护和故障指示
  • 耐热性能增强型 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3922-1
具有 25,000:1 PWM 调光功能的 36V、2.3A 同步升压型 LED 驱动器
LT3922-1 Application Circuit LT3922-1 Pin Configuration LT3922-1 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3922
  • LT3922-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2857A

具有 25,000:1 PWM 调光功能的 36V、2A 升压 LED 驱动器

产品详情

演示电路 DC2857A 是一款采用 LT3922-1 的 36V 2A 同步 2MHz 升压型 LED 驱动器。当 VIN介于 7V 和28V 之间时,其可在 330mA 和最高 34V 电压下,驱动单串 LED。它可在低至 4VIN 的电压下运行 (ILED 有所降低),并能承受高达 36V 的 VIN,但是对于此应用的过压闭锁 (OVLO) 设定为 28V。DC2857A 以 2MHz 开关频率运行。扩展频谱频率调制 (SSFM) 可以通过简单的跳线开启,从而降低 EMI。DC2857A 具有低EMI 特性,包括优化布局、SSFM 和输入 EMI 滤波器。它可满足 CISPR 25 Class 5 传导和辐射 EMI 规格要求。该演示电路拥有针对 LED 开路和短路情况的保护功能,并可报告故障。

LT3922-1 的输入电压范围为 2.8V 至 36V。其内部同步 2A 40V 开关可在输出端驱动高达 34V 的 LED,并为 LED 开路期间的过压保护和过冲留有空间。它具有 200kHz 至 2.5MHz 的可调开关频率。该器件可以同步至一个外部源,或采用 SSFM 进行编程,以实现低 EMI。PWMTG 高压侧 PWM MOSFET 驱动器有助于提供短路保护和通用性。LT3922-1 可配置为升压、升压-降压、或降压模式 LED 驱动器,并保持其低 EMI、PWM 调光和故障诊断等全部特性。

LT3922-1 可以通过外部 PWM 信号或内部生成的 PWM 信号进行 PWM 调光。DC2857A 具有一根跳线,可设置为在内部生成的 PWM 信号、外部生成的 PWM 信号和无 PWM 信号之间切换。它可以通过其控制引脚 (CTRL) 上的控制电压进行模拟调光。当同时使用 PWM 调光和扩展频谱功能运行时,扩展频谱将其自身与 PWM 信号对齐,以实现无闪烁操作。

使用小的陶瓷输入和输出电容器以节省空间和成本。该电路板在 VOUT 引脚的两侧均设计有纤巧型高频电容器,可降低辐射 EMI。如果 LED 灯串开路,则开路 LED 过压保护功能电路使用该 IC 的恒定电压调节环路将输出调节到大约 37.5V,但是在运行 LED 开路的瞬态过程中,它可能达到几乎 40V 的峰值。在 LED+ 和 GND 之间设有一个保护二极管,以防止在短路期间产生负振铃。可通过 ISMON 输出引脚监视输出电流。

可以通过几个简单的电阻选择,在电路上调节欠压和过压锁定。

在 DC2857A的输入端上布设有一个EMI滤波器。请遵循 DC2857A 的推荐布局和四层厚度以实现低 EMI 应用。

LT3922-1 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。LT3922EUFD-1 采用 28 引脚塑料 4mm × 5mm QFN封装,带有耐热性能增强型接地焊盘。正确的电路板布局对于实现较高散热性能是至关重要的。请参见数据手册的 “布局考虑” 部分。

DC2857A
具有 25,000:1 PWM 调光功能的 36V、2A 升压 LED 驱动器
DC2857A Evaluation Board DC2857A Evaluation Board - Top View DC2857A Evaluation Board - Bottom View DC2857A_UG-1406 Application Circuit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt3922-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览