LT3383

推荐用于新设计

集成4个降压开关和3个LDO线性稳压器的多输出电源管理解决方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四路可调高效率降压型 DC/DC 转换器: 2.5A、2.5A、1.5A、1.5A
  • 三个 300mA LDO 稳压器(两个可调)
  • 独立的使能引脚复用排序
  • 电源正常
  • 2.25MHz 开关频率
  • 12µA 待机电流
  • 150°C TJ 工作温度 (LT3383H)
  • 侧面可湿性 40 引脚 6 mm × 6 mm QFN 封装
LT3383
集成4个降压开关和3个LDO线性稳压器的多输出电源管理解决方案
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3383
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2984A

LT3383 | 集成4个降压开关和3个LDO线性稳压器的多输出电源管理解决方案

产品详情

DC2984A是多输出电源管理解决方案演示电路,内置LT3383。它包含两个2.5 A同步降压DC/DC稳压器、两个1.5 A同步降压DC/DC稳压器和三个300 mA LDO稳压器。所有稳压器均可通过其相应的使能引脚启用。可通过将稳压器的输出按所需顺序连接到使能引脚来编程设定稳压器的启动序列。

DC2984A
LT3383 | 集成4个降压开关和3个LDO线性稳压器的多输出电源管理解决方案

最新评论