LT3380

推荐新设计使用

集成4个降压开关和3个LDO线性稳压器(带 I2C)的多输出电源管理解决方案

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 四路 I2C 可调高效率降压型 DC/DC 转换器:2.5A、2.5A、1.5A、1.5A
  • 三个 300mA LDO 稳压器(两个可调)
  • 独立的使能引脚复用或 I2C 排序
  • 可编程自动关断控制
  • 警告和故障
  • IRQ 引脚和 IRQ 状态寄存器
  • 电源正常引脚和状态寄存器
  • 150°C TJ 工作温度 (LT3380H)
  • 动态电压缩放
  • 可选 2.25MHz 或 1.12MHz 开关频率
  • 12µA 待机电流
  • 侧面可湿性 40 引脚 6 mm × 6 mm QFN 封装
LT3380
集成4个降压开关和3个LDO线性稳压器(带 I2C)的多输出电源管理解决方案
LT3380 Application Circuit LT3380 Pin Configuration LT3380 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3380
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2985A

LT3380演示板 | 集成4个降压开关和3个LDO线性稳压器(带I2C)的多输出电源管理解决方案

产品详情

DC2985A是多输出电源管理解决方案演示电路,内置LT3380。它包含两个2.5 A、两个1.5 A同步降压DC/DC稳压器和三个300 mA LDO稳压器。

这些稳压器均可通过外部使能引脚启用。启用第一个稳压器后,其余使能引脚使用精度阈值来控制硬线编程的上电时序。

板上集成了一个微型USB通信接口,允许软件GUI通过其I2C串行端口写入或读取LT3380中的寄存器。此GUI可控制稳压器使能、关断时序、输出电压电平、动态电压调节、工作模式、状态报告和其他特殊功能。

有关电气规格及其命令寄存器设置的更多详细信息,请参阅LT3380数据手册。

DC2985A
LT3380演示板 | 集成4个降压开关和3个LDO线性稳压器(带I2C)的多输出电源管理解决方案
DC2985A-image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt3380的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览