HMC863ALC4
推荐用于新设计GaAs pHEMT MMIC 1/2 W功率放大器,24 - 29.5 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- 高P1dB输出功率:+27 dBm
- 高Psat输出功率:+28.5 dBm
- 高增益:24 dB
- 高输出IP3:+38.5 dBm
- 电源电压:+5.5 V (350 mA)
- 无需外部匹配
- 24引脚4x4 mm SMT封装:16 mm2
HMC863ALC4是一款三级GaAs pHEMT MMIC 1/2 W功率放大器,工作频率范围为24至29.5 GHz。HMC863ALC4提供24 dB增益、+28.5 dBm饱和输出功率和22.5% PAE(+5.5V电源)。HMC863ALC4具有高输出IP3,因而非常适合点对点、点对多点无线电系统和VSAT应用。隔直型RF I/O匹配至50 Ω,可轻松集成到更高级别组件中。HMC863ALC4的工作Vdd范围为+4.0至+6.0V。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT
- 军事和太空
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC863ALC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC863ALC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC863ALC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具